Recherche rapide

Caterpillar 259D3

Caterpillar 259D3

Année
2021
Heures d'utilisation
831 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar 259D3
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieCW912258
N° de stockEQ171216
Numéro de catalogue10068736
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation831 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)58 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
SELF LEVELINGSELF LEVELING
ÉCLAIRAGELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
2 VITESSES DE TRANSLATION2 SPEED TRAVEL
COMMANDE PILOTEPILOT CONTROL
CANOPYOROPS
GODETBUCKET
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1100
  • OuiEngine compartment.
  • Non
  • Bien
  • BienCanopy.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Has b/u camera.
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1100
  • Oui
  • Oui
  • OuiCD.
  • Oui
  • Full tank.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
710
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red.
  • 250pm performed 6March23 @ 696 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
420
  • Non
  • Assez bienDirty.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDirty.
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • BienCharging well.
  • Bien
  • BienAll lights working.
  • BienHas start code: 3507
  • BienHas front tool harness.
tandems/engrenages/bagues/chaînes
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working.
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • Non
  • BienFront bucket float & leveler working.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
900
  • 74"
  • A4214MP20078
  • Caterpillar M.P. bucket.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienBase edge has some wear.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCaterpillar manual coupler.
  • BienTeeth are good.
train de roulement
400
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés35%
Largeur de la chaîne/bande de roulement16"
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketGoodWorn 50%.
Track / Belt ConditionBien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Real nice machine.
  • Inspection done 15June23 @ 831 hours.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7