Recherche rapide

CAT 299D3XE

CAT 299D3XE

Année
2023
Heures d'utilisation
1 309 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 299D3XE
WAGNER EQUIPMENT CO.
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieBX905737
N° de stock505320
Numéro de catalogue10125696
Année De Fabrication2023
Heures d'utilisation1 309 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWindsor, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)112 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
MoteurEngine
Autres informations1138 GD 6/19/24
299D3XE COMPACT TRACK LOADER
CAB PACKAGE, ULTRA
CAT CERTIFIED USED
CERTIFICATION ARR, P65
CONSISTS OF:
DEBRIS MANAGEMENT PKG, (DM1)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
END OF CONSISTS
FAN, COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
KIT,QUICK COUPLER,HYDRAULIC IN
LIGHTS, LED
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1310
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBucket steps bent
éléments de sécurité
900
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2100
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
1000
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
400
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
810
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Assez bienNo coolant in reservoir at start up
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
1200
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
610
  • .62yd.3
  • A4186BK20789
  • Assez bienStarting to get concave
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
500
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avantBien
GaletBien
Châssis de roulementBien
BarbotinBien
État de la chaîne/bande de roulementBien
état général
300
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7