Recherche rapide

CAT 299D3

CAT 299D3

Année
2020
Heures d'utilisation
2 073 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 299D3
Gregory Poole Equipment Company
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieDY902470
Numéro de catalogue10132933
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation2 073 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)65 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
2 vitesses de translation2 Speed Travel
ClimatiseurAir Conditioner
Débit hydraulique auxiliaire - Grand débitAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Type d'attache - HydrauliqueCoupler Type - Hydraulic
Product LinkProduct Link
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pression hydraulique auxiliaire - Haute pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Commande pilotePilot Control
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
GodetBucket
Mise à niveau automatiqueSelf Leveling
Radiateur / DégivreurHeater / Defroster
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
920
  • Non
  • OuiEngine, hydraulic, and coolant @ 2073 hours.
  • Bien
  • BienCab.
  • Bien
  • Assez bienRear door dented
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienNormal scratches.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Has b/u camera.
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1500
  • Oui
  • Oui
  • OuiCD.
  • Oui
  • 3/4 tank.
  • 7/8 tank.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNew cab filters installed.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNew seat belt installed.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red.
  • 250pm performed 16Feb24 @ 2073 hurs.
  • Normal.
  • Normal.
  • BienNew air filters @ 2073 hours.
  • BienNew a/c belt installed.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Oui
  • Non
  • Has working cab radio.
  • BienCharging well.
  • Bien
  • BienAll lights working.
  • Bien
  • BienHas front tool harness.
tandems/engrenages/bagues/chaînes
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working.
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • Non
  • BienFront bucket float & leveler working.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
700
  • 80"
  • A4222BK22297
  • Caterpillar G.P. bucket.
  • Bien
  • Bien
  • BienStep treads slightly bent.
  • Bien
  • Bien
  • BienCaterpillar hydraulic coupler.
  • Bien
train de roulement
310
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usésWorn 50%.
Largeur de la chaîne/bande de roulement18" rubber tracks.
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketGoodWorn 25%.
Track / Belt ConditionAssez bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done 20Feb24 @ 2073 hours.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7