Recherche rapide

CAT 299D3

CAT 299D3

Année
2022
Heures d'utilisation
1 391 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 299D3
Gregory Poole Equipment Company
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieDY906557
Numéro de catalogue10126951
Année De Fabrication2022
Heures d'utilisation1 391 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)59 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
2 vitesses de translation2 Speed Travel
Débit hydraulique auxiliaire - Débit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Type d'attache - MécaniqueCoupler Type - Mechanical
Product LinkProduct Link
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Commande pilotePilot Control
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
ROPS - OuvertROPS - Open
GodetBucket
Mise à niveau automatiqueSelf Leveling
Pression hydraulique auxiliaire - Moyenne pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1300
  • Non
  • Bien
  • BienCanopy. Top front lip has wrinkle.
  • BienHas two sets of counterweights.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • BienHas b/u camera.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1200
  • 1/2 tank.
  • Full tank.
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non250pm performed3May24 @ 1391 hours.
  • Non
  • Normal.
  • Normal.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • BienRed.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • BienCharging well.
  • Bien
  • BienAll lights working.
  • Bien
  • BienHas front tool harness.
tandems/engrenages/bagues/chaînes
1100
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working.
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • Non
  • BienFront bucket float & leveler working.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
610
  • 80"
  • A4243BK21921
  • New Caterpillar G.P. bucket installed.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCaterpillar manual coupler. Left locking handle bent.
  • Bien
train de roulement
400
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés20%
Largeur de la chaîne/bande de roulement18" Rubber tracks.
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketGoodWorn 25%
Track / Belt ConditionBien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done 6May24 @ 1391 hours.
état général
300
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7