Recherche rapide

CAT 289D3

CAT 289D3

CAT Certified
Année
2023
Heures d'utilisation
178 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZIEGLER CAT
Sheldon, IA
+1 952 887 4405 x4334
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 289D3
Ziegler CAT
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieJX914483
N° de stockEQ0128176
Numéro de catalogue10131791
Année De Fabrication2023
Heures d'utilisation178 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSHELDON, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)76 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsCat Certified Used

289D3 COMPACT TRACK LOADER
289D3 CTL DCA4B
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
Customer Value Agreement (CVA) 24 Month Parts only CVA
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
Remaining Factory Warranty
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Customer Value Agreement 24 Month Parts only CVA
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7