Recherche rapide

CAT 259D

CAT 259D

CAT Certified
Année
2019
Heures d'utilisation
2 271 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 596 8880
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 259D
Carolina CAT
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieFTL21390
N° de stockR18-1747M
Numéro de catalogue10125988
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation2 271 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCHARLOTTE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)38 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
ROPS - OuvertROPS - Open
Mise à niveau automatiqueSelf Leveling
2 vitesses de translation2 Speed Travel
Débit hydraulique auxiliaire - Débit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Type d'attache - MécaniqueCoupler Type - Mechanical
Autres informationsCANOPY • STANDARD HYDRAULICS • GP BUCKET • 16" TRACKS • 2 SPEED • MANUAL QUICK COUPLER

BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CCU [CAT CERTIFIED USED]
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
ENG SN 8JS7910
FAN, COOLING, DEMAND
HOT LIST
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Offres spéciales ( 2 ) PM 2 Kits
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1030
  • OuiClean for sale
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienTorn
  • Assez bienEngine door dents
  • BienFill screen missing
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCab step is bent
éléments de sécurité
500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienErops
  • BienNov 2021
instruments, poste de conduite, console
810
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienJoystick delamination
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • N
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
010
  • Assez bienMachine will need a ash service soon
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
410
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLeveler /inclinometer wiring pulled loose _repair
tandems/engrenages/bagues/chaînes
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
610
  • Assez bienLeveler wiring pulled loose
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
111
  • Bien
  • Assez bienCheck lift linkage it seems to have some play
  • MédiocreLower tube weld is cracked
train de roulement
400
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés45 to 50%
Largeur de la chaîne/bande de roulement16"
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketBien
Track / Belt ConditionGoodTread cuts
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Check the drive motor speed sensor codes
état général
  • Oui
  • OuiLogged left drive motor speed sensor code 127 times
  • Oui
  • Non
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7