Recherche rapide

CAT 249D

CAT 249D

CAT Certified
Année
2018
Heures d'utilisation
1 810 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 596 8880
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 249D
Carolina CAT
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieGWR02234
N° de stockR17-1760M
Numéro de catalogue10125987
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation1 810 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCHARLOTTE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)30 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsCANOPY • STANDARD HYDRAULICS • GP BUCKET • 16" TRACKS • 1 SPEED • MANUAL QUICK COUPLER

BATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
CCU [CAT CERTIFIED USED]
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
ENG SN C8304661
FAN, COOLING, DEMAND
HOT LIST
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Offres spéciales ( 2 ) PM 2 Kits
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7