Recherche rapide

CAT 239D3

CAT 239D3

Année
2021
Heures d'utilisation
2 185 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 887 4405 x4334
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 239D3
Ziegler CAT
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieHC901062
N° de stockEQ0113204
Numéro de catalogue10095684
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation2 185 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSHAKOPEE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)39 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsMachine has foot controls

239D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, HAND-FOOT, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE S/N C8311960
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, DUAL/SINGLE IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
570
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1320
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • 80%
  • Foot controls.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
moteur
710
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
340
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
train de roulement
410
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés20%
Épaisseur de la chaîne/bande de roulement2 1/4”
Largeur de la chaîne/bande de roulement15 3/4”
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketAssez bien
Track / Belt ConditionBien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7