Recherche rapide

CAT 239D3

CAT 239D3

Année
2020
Heures d'utilisation
1 168 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 239D3
Gregory Poole Equipment Company
Catégoriechargeurs sur chaines
N° de sérieHC900890
Numéro de catalogue10126283
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation1 168 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)38 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
2 vitesses de translation2 Speed Travel
Débit hydraulique auxiliaire - Débit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Type d'attache - MécaniqueCoupler Type - Mechanical
Product LinkProduct Link
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Commande pilotePilot Control
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
ROPS - OuvertROPS - Open
GodetBucket
Pression hydraulique auxiliaire - Moyenne pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1200
  • Non
  • Bien
  • BienCanopy.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNew seat belt installed.
instruments, poste de conduite, console
1400
  • 3/4 tank.
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non250pm performed 13May24@ 1680 hours.
  • Non
  • Normal.
  • Normal.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
700
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • BienRed.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • BienCharging well.
  • Bien
  • BienAll lights working.
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
1100
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working.
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • Non
  • BienFront bucket float working.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
520
  • 68"
  • 1023419K
  • Kubota G.P. bucket.
  • Bien
  • Assez bienNormal wear.
  • BienHas side bits installed.
  • BienEdge flipped.
  • Bien
  • Assez bienNormal wear.
  • BienCaterpillar manual coupler.
train de roulement
300
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés0%
Largeur de la chaîne/bande de roulement16"
IdlersBien
RollerBien
Roller FrameBien
SprocketGoodWorn 25%
Track / Belt ConditionGoodBoth rubber tracks are new.
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done 17May24 @ 1168 hours.
état général
300
  • Oui
  • OuiEngine, hydraulic, and coolant @ 1680 hours.
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7