Xtreme MANUFACTURING XR842 - chargeur à bras télescopique - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

Xtreme MANUFACTURING XR842

Xtreme MANUFACTURING XR842

Année
2015
Heures d'utilisation
2 602 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 952 843 3582
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueXtreme MANUFACTURING XR842
Ziegler CAT
Catégoriechargeur à bras télescopique
N° de sérieXR0842051693163
N° de stockEQ0147658
Numéro de catalogue10204852
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation2 602 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHUGO, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)60 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsXR842 TELEHANDLER
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
920
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienIt slides on a track to open and needs to be lubed up and possible new Wheels
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPaint is worn and chipped
  • Bien
éléments de sécurité
601
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreBoth mirrors are broken
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
911
  • NonO&MM missing
  • NonParts manual missing
  • NonSafety manual missing
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreSeat is torn
  • Bien
  • Assez bienThe wiper works but the washer fluid reservoir is empty
moteur
500
  • Non
  • Non
  • NonCoolant overflow bottle is empty
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • 76%
  • 33%
  • Normal
  • None
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
601
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreSome level 2 coolant leaks.
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
401
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreMultiple wires not plugged in
transmission
801
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreRear output seal on transmission leaking. Level 2 leak
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
1100
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienPedal type
hydraulique
610
  • Bien
  • Assez bienFound a few hoses leaking. Level 1 leaks
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 13-24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheBlackstone15
Arrière gaucheBlackstone11
Avant droitBlackstone11
Arrière droitBlackstone15
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7