CAT TL943C - chargeur à bras télescopique - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT TL943C

CAT TL943C

Année
2013
Heures d'utilisation
2 932 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 559 896 4040
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT TL943C
Quinn Company
Catégoriechargeur à bras télescopique
N° de sérieTHH00695
N° de stockCU0001023
Numéro de catalogue10205206
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation2 932 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCity of Industry, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)60 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsAIR CONDITIONING
FREIGHT-MACHINES
Online Owner's Manual
PALLET FORKS, 60" TWO (2)
STABILIZER/OUTRIIGERS
WIDE TILT CARRIAGE, 1829MM 72"
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7