Recherche rapide

CAT TL1255D

CAT TL1255D

Année
2021
Heures d'utilisation
3 179 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT TL1255D
Quinn Company
Catégoriechargeur à bras télescopique
N° de sérieML703107
N° de stockCCU001276
Numéro de catalogue10160171
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation3 179 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCITY OF INDUSTRY, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)122 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Cabine - FerméCab - Enclosed
Autres informationsALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, CAB, SINGLE
FORK, PALLET 2.36" X 5" X 48"
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOADCHART, NACD, TL1255D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MT
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7