CAT TL1255D - chargeur à bras télescopique - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT TL1255D

CAT TL1255D

Année
2018
Heures d'utilisation
4 432 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WAGNER EQUIPMENT CO
Grand Junction, CO
+1 303 715 8850
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT TL1255D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Catégoriechargeur à bras télescopique
N° de sérieML701209
N° de stock453827
Numéro de catalogue10203927
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation4 432 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Junction, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)131 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Cabine - FerméCab - Enclosed
Autres informations1387 GD 1/12/21
ALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BRICK GUARD, FRONT SCREEN
C4.4 106KW TIER 4F ENGINE
CARRIAGE, STANDARD 72"
CAT CERTIFIED USED
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
INSTRUCTIONS, ANSI
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, ADVANCED DISPLAY
Online Owner's Manual
PRICE UPDT: 01/16/25 VIA U1C2700
REVERSING, CAMERA
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MT, FOAM
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WASHER/WIPER, REAR
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1400
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1100
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
900
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
900
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
900
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7