Recherche rapide

CAT TL1255D

CAT TL1255D

Année
2018
Heures d'utilisation
1 990 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Hope Mills, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT TL1255D
Gregory Poole Equipment Company
Catégoriechargeur à bras télescopique
N° de sérieML701097
Numéro de catalogue10138248
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation1 990 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHope Mills, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)140 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Inclinaison chariot - Incl. lat.Carriage Tilt - Side Tilt
Type d'attache - MécaniqueCoupler Type - Mechanical
Fches - PaletteForks - Pallet
StabilisateurStabilizer
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Attache - StandardCoupler - Standard
Largeur du chariot - StandardCarriage Width - Standard
Autres informationsOnline Owner's Manual
Special Offers ELIGIBLE FOR 5.99% INTEREST RATE FOR 48 MONTHS UPON APPROVED CREDIT. MACHINE ALSO ELIGIBLE FOR EXTENDED WARRANTY AT MARKET RATES.
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Offres spéciales ELIGIBLE FOR 5.99% INTEREST RATE FOR 48 MONTHS UPON APPROVED CREDIT. MACHINE ALSO ELIGIBLE FOR EXTENDED WARRANTY AT MARKET RATES.
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1010
  • Oui
  • BienOROPS
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienblack paint is peeling on engine hood
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
éléments de sécurité
600
  • Bien
  • Bien
  • Bienrear cab glass only
  • Bienhorn button on the steering wheel does not work, a toggle switch to operate the horn has been added to dash, works well
  • Bien
  • Bien07/2024
instruments, poste de conduite, console
700
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
500
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • red
  • full
  • full
  • normal
  • normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Biennew battery installed 7/16/24
  • Bienall outside flood lights work
  • Bien
  • Bien
transmission
800
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien3 speed powershift with forward and reverse shuttle valve
  • Bien
direction
400
  • steering system works well in all three modes of operation
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
300
  • service and parking brake work well
  • Bien
  • Bienpedal
  • Bienwet
hydraulique
700
  • top bar on front of carriage mast is bent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • boom chains have the proper tension when extending or retracting the boom, wear blocks inside the boom are good, booms telescopic sections are well lubricated
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 61.25 %
  • ALL TIRES ARE FOAM FILLED, ALL TREAD CUTS ARE MINOR
  • 400/75-28
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheFIRESTONE21/3255NonOuiNon
Arrière gaucheFIRESTONE27/3265NonOuiNon
Avant droitFIRESTONE23/3260NonOuiNon
Arrière droitFIRESTONE27/3265NonOuiNon
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done @ 1991 hrs
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7