Recherche rapide

CAT TL1255

CAT TL1255

Année
2024
Heures d'utilisation
2 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1410
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT TL1255
Wheeler Machinery Co.
Catégoriechargeur à bras télescopique
N° de sérieT8202112
N° de stockBCP03425
Numéro de catalogue10142230
Année De Fabrication2024
Heures d'utilisation2 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalt Lake City, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)298 875 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED, HRC
CARRIAGE, SIDE TILT, 72"
CLIMATE PK, STD, SGL BATTERY
COUPLER, MANUAL, IT
FENDERS, SET OF FOUR
HEATER + AIR CONDITIONER, HRC
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LOAD CHART, ANSI, TL1255
MANUAL, O&M, ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRICED NEW 07/10/24 EK
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MH, FOAM
TL1255 NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7