Recherche rapide

CAT TL1055D CB

CAT TL1055D CB

Année
2020
Heures d'utilisation
1 911 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Helena, MT
+1 406 656 0202 x8235
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT TL1055D CB
Tractor & Equipment Co.
Catégoriechargeur à bras télescopique
N° de sérieML502776
N° de stock19V01259
Numéro de catalogue4775062
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation1 911 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHelena, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)158 700 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Cabine - FerméCab - Enclosed
Autres informationsALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, COLD WEATHER
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
ENG SN 1001154770 MSO B3FWZ
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, FRONT
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, ADVANCED DISPLAY
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
REVERSING, CAMERA
STEERING, SECONDARY
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MT
TL1055D NORTH AMERICAN ORDER
USB CHARGING POINT
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7