favoris
Pays
États-Unis
Afghanistan, état islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kosovo
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Langue
Français
English
Deutsch
Norsk
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Devise
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Matériel d´occasion
Équipement De Construction et D'exploitation Minière
Systèmes D'Alimentation
Équipements
Agricole
Transport
Trouver un concessionnaire
Blog
Location de matériels
favoris
Explorer les produits
Acheter en ligne
Rechercher des produits d'occasion
Louer des produits
Gérer mon équipement
Consulter les solutions de financement
Accueil
Équipement De Construction
chargeur à bras télescopique
CAT
Recherche rapide
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAT TH255C
2019
2540 Hours
WAGNER EQUIPMENT CO
Marque
CAT TH255C
Catégorie
chargeur à bras télescopique
N° de série
JK204354
N° de stock
461730
Choisissez le pays *
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Afrique du Sud
Australie
Afghanistan, état islamique d'
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kosovo
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
J'ai des machines à vendre
Intéressé par une Garantie
Intéressé par un Financement
Intéressé par les accords de valeur client
Si vous êtes actuellement exclu du marketing par courrier électronique, l'envoi de ce formulaire pourrait modifier vos paramètres de préférences pour permettre à Caterpillar de vous envoyer des messages marketing.
En partageant vos informations, vous autorisez Caterpillar à traiter vos données pour répondre de manière appropriée à votre demande. Selon votre demande, nous pouvons être amenés à partager vos données avec des concessionnaires applicables appartenant au groupe de sociétés de Caterpillar et à des prestataires de services applicables travaillant pour le compte de Caterpillar. Nous prenons très au sérieux la responsabilité de protéger vos informations. Notre
Déclaration de confidentialité de notre site Web
décrit en détail nos pratiques en matière de protection des données et vos droits concernant le contrôle de vos données personnelles.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
En partageant vos informations, vous autorisez Caterpillar à traiter vos données pour répondre de manière appropriée à votre demande. En fonction de votre demande, nous pourrons être amenés à partager vos données avec les concessionnaires concernés, au sein du groupe de sociétés Caterpillar, et avec les prestataires de services concernés opérant pour le compte de Caterpillar. Prendre soin de vos informations est une responsabilité que nous prenons au sérieux. L'avis de confidentialité de notre site Web détaille nos pratiques en matière de confidentialité des données et vos droits à contrôler vos données personnelles.
Oui. Envoyez-moi des e-mails marketing de Caterpillar (Caterpillar Inc. et ses sociétés affiliées et ses filiales). Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment en mettant à jour mes sélections dans « Mes préférences marketing ». Caterpillar prend votre vie privée très au sérieux. Notre
Déclaration globale de confidentialité sur la protection de données
détaille nos pratiques de confidentialité et comment nous protégeons vos informations. Le marketing par e-mail de Caterpillar comprend des contenus informatifs, promotionnels ainsi que des événements et formations. Vous pouvez modifier le type de contenu que nous vous envoyons dans « Mes préférences marketing » (liens accessibles dans les e-mails ou au bas de page des sites web).
Non, je ne souhaite pas recevoir d'autres communications marketing par e-mail de Caterpillar Inc.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Retour aux résultats de la recherche
CAT TH255C
Accueil
Équipement De Construction
chargeur à bras télescopique
CAT
CAT TH255C
Année
2019
Heures d'utilisation
2 540 h
Imprimer
Ajouter aux favoris
‹
›
×
Vidéo de CAT TH255C
Partager ce lien:
Votre message a été envoyé.
E-mail
x
Nom
Mon adresse e-mail :
*
Adresse e-mail de mon ami :
*
Message :
Envoyer
65 000
USD
WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Nº de téléphone
À propos du concessionaire
Visiter la page web
Protections disponibles
Customer Value Agreement
Offres spéciales
Articles des experts
Informations de base
Détails
Informations de base
Marque
CAT TH255C
WAGNER EQUIPMENT CO.
Catégorie
chargeur à bras télescopique
N° de série
JK204354
N° de stock
461730
Numéro de catalogue
10201037
Année De Fabrication
2019
Heures d'utilisation
2 540 h
Pays
États-Unis
Emplacement
Windsor, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
65 000
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Accessoires
Moteur
Engine
Contrepoids
Counterweight
Autres informations
2538 GD 1/7/25
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED WITH HEAT + AC
CARRIAGE, STANDARD 50"
CAT CERTIFIED USED
COUPLER, MANUAL, UNIVERSAL
ELECTRICAL CONFIG, ADSD-N PLUS
FAN, ENGINE, VARIABLE
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2" X 4" X 48"
HEADLINER, RADIO READY
HITCH, RETRIEVAL
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, ROADING, RH DIP
LINES, REAR AUX, FLAT FACED
LOADCHART, UNI CPLR, USA
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MIRROR, EXTERNAL
Online Owner's Manual
PRECLEANER, ENGINE BREATHER
PREPARATION PACK, AM-N
PRICE UPDT: 01/16/25 VIA U1C2700
SEAT, FABRIC
TH255C NORTH AMERICAN ORDER
TIRES, 12 X 16.5, FOAM
WASHER/WIPER, ROOF AND REAR
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
11
0
0
s.o.s. taken
Non
cab or canopy
Bien
counterweight
Bien
crankcase guard / battery box
Bien
differential supports
Bien
eng. enclose hood / stack
Bien
fenders
Bien
fuel tank
Bien
grab irons
Bien
main frame welds
Bien
paint
Bien
radiator grill & shroud
Bien
éléments de sécurité
6
0
0
avertisseur de recul
Bien
retenue des freins
Bien
vitre / miroirs
Bien
frein de stationnement
Bien
rops ou non-rops
Bien
ceinture de sécurité
Bien
instruments, poste de conduite, console
11
0
0
guide d'utilisation et d'entretien actuel
Non
guide des pièces actuel
Oui
manuel de sécurité actuel
Oui
air conditioner
Bien
38°F
dash console
Bien
door latches
Bien
floor boards
Bien
gauges
Bien
heater
Bien
interior lights
Bien
meter
Bien
seat cushion / arm rest
Bien
switches
Bien
windshield wipers
Bien
moteur
5
0
0
passage de gaz
Non
comp. dans le radiateur
Non
niveaux de liquide ok?
Non
has engine been rebuilt?
Non
cognements
Non
fuites d'huile
Non
eau dans l'huile
Non
air cleaners
Bien
engine supports
Bien
fuel injection system
Bien
governor
Bien
turbocharger / blower
Bien
circuit de refroidissement
7
0
0
courroies / poulies
Bien
refroidisseurs
Bien
ventilateur
Bien
entraînement de ventilateur
Bien
flexibles
Bien
radiateur
Bien
pompe à eau
Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
4
1
0
alternateur
Bien
batteries / câbles
Bien
éclairage
Assez bien
Left front frame flood not illuminating
démarreur
Bien
câblages
Bien
transmission
9
0
0
transmission - bruyant
Non
case
Bien
controls
Bien
seals
Bien
temp / pressure gauges
Bien
torque converter
Bien
transmission - forward
Bien
transmission - reverse
Bien
transmission - type
Bien
universal joints
Bien
direction
6
0
0
essieu avant
Bien
vérin de direction
Bien
réservoir de direction
Bien
soupapes de direction / pompes
Bien
barres d'accouplement / extrémités de tige
Bien
barres de torsion
Bien
frein
6
0
0
tambours de frein / rotors
Bien
distributeur
Bien
canalisations
Bien
pompe
Bien
type (pédale, levier)
Bien
type (humide, sec)
Bien
hydraulique
4
0
0
canalisations de flexibles
Bien
vérins de levage
Bien
pompes et soupapes
Bien
réservoir
Bien
flèche
3
0
0
état de la flèche
Bien
goupilles de la flèche
Bien
axes et bagues
Bien
réducteurs
2
0
0
carters
Bien
trains planétaires / diff.
Bien
pneus
Durée de service moyenne restante - PNEUS
29%
Taille du pneu - PNEUS
305/70–16.5
Marque/N° de série
Profondeur des sculptures en 1/32"
% de durée de vie restante
Rechapé
Morceaux arrachés/coupures dans sculptures
Section avec entailles latérales
Avant gauche
5
20
Non
Non
Non
Arrière gauche
10
41
Non
Non
Non
Avant droit
Camso SKS 532
4
16
Non
Oui
Non
Arrière droit
10
41
Non
Oui
Non
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur
Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité
Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation
Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement
Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers
Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat®
Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7
CAT TH255C - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.