Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Prix
564 714 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
24 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D8T
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieJ8B05096
N° de stockE141226
Numéro de catalogueCU4499989
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation24 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementImperial, CA
Prix
Prix (hors TVA)564 714 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Autres informationsFOR VIDEO OF THIS MACHINE CLICK ON THE FOLLOWING LINK:... CONDITIONING
RIPPER, SS
BLADE TYPE: SEMI U
AUX. HYDRAULICS
ROPS: ENCLOSED
COMMENTS: SWEEPS.
Features
Autres informationsFOR VIDEO OF THIS MACHINE CLICK ON THE FOLLOWING LINK:... CONDITIONING
RIPPER, SS
BLADE TYPE: SEMI U
AUX. HYDRAULICS
ROPS: ENCLOSED
COMMENTS: SWEEPS.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
EMPIRE MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Staff
Téléphone:+1 480 633 4100
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone