Caterpillar D8T AW

Caterpillar D8T AW

Prix
655 000 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
1174 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D8T AW
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationFMC01696
N° de stock455311
Numéro de catalogueCU4547262
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation1174 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAurora, CO
Prix
Prix (hors TVA)$ 655 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations8A BULLDOZER
ALTERNATOR, 150AMP, BASIC
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE, 8A
BRAKES, BASIC
C15 ENGINE
CAB, SINGLE PANE GLASS
CARRIER ROLLERS, SUS, ARCTIC
CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
CYLINDERS, LIFT, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN SPEED, LOW, COLD WEATHER
FAN, REVERSING, SINGLE TILT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
GAUGE, STANDARD
GUARD, FAN DEBRIS
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, WINCH
INSTRUCTION, DOMESTIC
LIGHTS, PREMIUM, REAR SCREEN
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
OPERATORS AR, STANDARD
PA140VS WINCH, VARIABLE SPEED
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
RADIO, AM/FM
SCREEN, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION
TRACK, 24" ES, HD XL
UNDERCARRIAGE,HD XL SUS ARCTIC
VISIBILITY AR, BASIC
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • réducteurs
  • train de roulement
  • ripper / grappin / treuil
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • BienCab
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTSee report
Guiding Guard - LeftBien
Guiding Guard - RightBien
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
ripper / grappin / treuil
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone