favoris
Pays
États-Unis
Afghanistan, état islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Langue
Français
English
Deutsch
Norsk
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Devise
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Matériel d´occasion
Équipement De Construction et D'exploitation Minière
Systèmes D'Alimentation
Équipements
Agricole
Transport
Trouver un concessionnaire
Blog
Location de matériels
favoris
Explorer les produits
Acheter en ligne
Rechercher des produits d'occasion
Louer des produits
Gérer mon équipement
Consulter les solutions de financement
Accueil
Équipement De Construction
Bulldozer
Bouteurs sur chenilles
CAT
Recherche rapide
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAT D8T
2019
4464 Hours
WAGNER EQUIPMENT CO
Marque
CAT D8T
Catégorie
Bouteurs sur chenilles
N° de série
AW400772
N° de stock
467188
Vous avez saisi une adresse électronique non valide.
J'ai des machines à vendre
Intéressé par une Garantie
Intéressé par un Financement
Intéressé par les accords de valeur client
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (nouvelles informations sur les produits ou promotions) de Caterpillar (Caterpillar Inc. et ses sociétés affiliées, ses filiales). Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Que vous décidiez ou non de recevoir ces communications marketing, Caterpillar continuera à vous envoyer les messages transactionnels ou relatifs à l'entretien, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous. Pour toute précision sur les pratiques relatives à protection des données personnelles de Caterpillar et sur vos droits, veuillez vous référer à la Déclaration globale de confidentialité sur la protection de données.
Non, je ne souhaite pas recevoir d'autres communications marketing par e-mail de Caterpillar Inc.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Retour aux résultats de la recherche
CAT D8T
Accueil
Équipement De Construction
Bulldozer
Bouteurs sur chenilles
CAT
CAT D8T
Année
2019
Heures d'utilisation
4 464 h
Imprimer
Ajouter aux favoris
‹
›
×
Vidéo de CAT D8T
Partager ce lien:
Votre message a été envoyé.
E-mail
x
Nom
Mon adresse e-mail :
*
Adresse e-mail de mon ami :
*
Message :
Envoyer
$
674 000
WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Nº de téléphone
À propos du concessionaire
Visiter la page web
Protections disponibles
Customer Value Agreement
Offres spéciales
Articles des experts
Informations de base
Détails
Informations de base
Marque
CAT D8T
WAGNER EQUIPMENT CO.
Catégorie
Bouteurs sur chenilles
N° de série
AW400772
N° de stock
467188
Numéro de catalogue
4573327
Année De Fabrication
2019
Heures d'utilisation
4 464 h
Pays
États-Unis
Emplacement
Aurora, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
674 000
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Accessoires
Moteur
Engine
Ripper - Multident
Ripper - Multi-Shank
Autres informations
4041 GD 11/1/23
8SU/U BULLDOZER, BASIC
ALTERNATOR, 150AMP STD
ARO, SINGLE TILT
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE, 8SU W/RK GRD & WEAR PLT
BRAKES, BASIC
CAB AR, SINGLE PANE
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CAT CERTIFIED USED
CYLINDERS, LIFT, BASIC
ENGINE, STANDARD
FINAL DRIVES, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
GAUGE, STANDARD
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARD, FAN DEBRIS
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
LIGHTS, BASIC
LINES, SINGLE TILT
OIL CHANGE SYSTEM HIGH SPEED
Online Owner's Manual
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
PUSH ARMS
REAR HYDRAULICS, RIPPER
SEAT, AIR SUSPENSION
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
UC, HD, SUSPENDED
VISIBILITY ARR, BASIC
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
17
0
0
à nettoyer
Oui
s.o.s. taken
Non
battery box
Bien
belly pans
Bien
cab or canopy
Bien
decals
Bien
engine enclosures
Bien
fenders
Bien
fuel tank
Bien
grab irons
Bien
guards
Bien
hard nose p&b
Bien
hood
Bien
paint
Bien
pre-cleaner bowl
Bien
radiator grill
Bien
sheet metal
Bien
steps / ladder
Bien
transmission guard
Bien
éléments de sécurité
5
0
0
cadre rops
Oui
Oui
safety decals in place / legible
Oui
back up alarm
Bien
horn
Bien
parking brake - safety items
Bien
rear view camera
No camera on this machine
safety locks / pins
Bien
seat belt / date
Bien
instruments, poste de conduite, console
17
0
0
guide d'utilisation et d'entretien actuel
Oui
guide des pièces actuel
Non
manuel de sécurité actuel
Oui
air conditioner
Bien
dash console
Bien
door latches / seals
Bien
ems panel / warnings
Bien
floor boards / mats
Bien
gauges
Bien
glass/mirrors
Bien
headliner
Bien
heater
Bien
interior lights
Bien
meter replaced / working
Bien
monitoring panel / display
Bien
radio type & condition
Bien
seat cushion / arm rest
Bien
seat suspension type / condition
Bien
Air suspension
switches
Bien
windshield wipers
Bien
moteur
6
0
0
passage de gaz
Non
comp. dans le radiateur
Non
niveaux de liquide ok?
Oui
has engine been rebuilt?
Non
cognements
Non
fuites d'huile
Non
eau dans l'huile
Non
pression d'huile (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
None
engine supports
Bien
exhaust / muffler / stack
Bien
fuel injection system
Bien
governor / control
Bien
operating condition - engine
Bien
turbocharger / blower
Bien
emissions
leaks / type
Non
remarques
Need to check for DPF replacement could be due in about 960 hours.
circuit de refroidissement
8
0
0
Non
standard radiator
Oui
belts / pulleys - cooling system
Bien
coolers
Bien
fan
Bien
fan drive / type
Bien
hoses
Bien
radiator
Bien
shroud / guards
Bien
water pump
Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
6
0
0
active codes
Non
Oui
Oui
jump start terminal
Oui
alternator
Bien
batteries / cables
Bien
product link / condition
Bien
starter
Bien
wiring
Bien
work lights
Bien
transmission
7
0
0
Oui
fuites - transmission
Non
multi velocity shift program
Oui
Oui
transmission - bruyant
Non
case
Bien
controls - transmission
Bien
operating condition - transmission
Bien
temp / pressure gauges
Bien
torque converter (stall speed)
Bien
transmission - forward shifts
Bien
transmission - reverse shifts
Bien
direction
7
0
0
direction différentielle
Bien
commandes de direction du différentiel
Bien
pump / motor
Bien
embrayage de direction
Bien
timonerie de direction
Bien
condition de fonctionnement de la direction
Bien
steering valve
Bien
frein
2
0
0
vitesses prises en charge
2nd gear stall
parking brake operation
Bien
service brake operation
Bien
hydraulique
9
0
0
fuites - hydraulique
Non
control linkage - hydraulics
Bien
hose lines
Bien
hydraulic valves
Bien
lift cylinders
Bien
mounts / yokes
Bien
Some movement at this point but would not address.
overall operating condition
Bien
pumps
Bien
tank / sight glass / cap
Bien
tilt cylinder
Bien
lame
9
0
0
back of blade
Bien
lame de coupe et embouts
Bien
surface / bouclier
Bien
Good shape, measuring about .010” of wear to the face plate from top to bottom.
axes
Bien
bras de poussée
Bien
support anti-déversement
Bien
stabilizer link
Bien
bras d'inclinaison
Bien
tourillons
Bien
ripper / grappin / treuil
6
0
0
poutre / châssis
Bien
câbles/raccords - ripper / grappin / treuil
Bien
axes et bagues
Bien
vérin de levage du ripper
Bien
vérin d'inclinaison du ripper
Bien
dents/outils d'attaque du sol
Bien
train de roulement
4
0
0
Condition
Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?
Non
Guiding Guard - Left
Bien
Guiding Guard - Right
Bien
Châssis porteurs - Côté gauche
Bien
Châssis porteurs - Côté droit
Bien
Bushings (EXT)
0.54
0.54
24
24
Bushings (INT)
0.16
Carrier Rollers
2.31
2.33
17
15
Frame Extension
3.10
3.00
Idlers Front
0.9
0.9
24
24
Idlers Rear
0.98
0.98
40
40
Links
1.7
1.68
36
40
Shoe Width
24.00
24.00
Sprocket Segments
9.1
9.01
40
49
Track Roller 1
2.25
2.3
23
18
Track Roller 2
2.36
2.33
12
15
Track Roller 3
2.23
2.27
17
12
Track Roller 4
2.26
2.29
13
10
Track Roller 5
2.27
2.27
12
12
Track Roller 6
2.25
2.26
14
13
Track Roller 7
2.33
2.26
15
22
Track Roller 8
2.26
2.25
22
23
Track Shoes
2.78
2.71
59
62
réducteurs
4
0
0
Non
remarques - réducteurs
No leaks noted
housings, left
Bien
housings, right
Bien
planetaries / differential, left
Bien
planetaries / differential, right
Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur
Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité
Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation
Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement
Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers
Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat®
Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7
CAT D8T - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.