Caterpillar D7E

Caterpillar D7E

Prix
Sur Demande
Année
2014
Heures d'utilisation
5026 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D7E
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationTJA01236
N° de stockTJA01236
Numéro de catalogueCU4492192
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation5026 h
PaysAllemagne
EmplacementAlsfeld
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsENGINEPOWER: 238 HP
BLADE CONDITION: 70 %
OPERATING WEIGHT: 25.7 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 25 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 25 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 20 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 910 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 10 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Christof Decker
Allemagne
Téléphone:+49 2630 941923
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone