Caterpillar D7E

Caterpillar D7E

Prix
240 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
2265 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D7E
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationTAN01337
N° de stock1125817
Numéro de catalogueCU4511131
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation2265 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementPark City, KS
Prix
Prix (hors TVA)$ 240 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
TREUILWINCH
DIRECTION DIFF.DIFF STEER
GUIDE-CÂBLEFAIRLEAD
LAME À DOUBLE DÉVERSBLADE, DUAL TILT
ARCEAUX DE PROTECTIONSWEEPS
Autres informationsAIR SUSPENSION SEAT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • emissions
  • ripper / grappin / treuil
aspect général
  • Non
  • OuiTaken 9-4-2019 @ 2249 hours
  • Assez bienCover hardware broken off.
  • Bien
  • BienEnclosed cab
  • Assez bienMissing rear CAT decals on air conditioner cover
  • BienBuilt into winch
  • Bien
  • Bien55% fuel level
  • Bien
  • Assez bienBoth right and left rear side guards cracked along mounts
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWorn
  • BienScreen
  • Bien
  • BienRear cab screen
  • Assez bienRear access door hing broken
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienInstalled September 2019
instruments, poste de conduite, console
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Bien75 ambient - 54 vent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien74 ambient - 99 vent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • None
  • BienServiced 9-4-2019 @ 2249 hours
  • BienRed
  • Bien
  • BienDPF
  • Bien
  • Bien
  • BienPerformed service 9-4-2019 @ 2249 hours
  • Bien
  • BienTurbo
circuit de refroidissement
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Oui
  • OuiNo bottle installed
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Electric drive
  • BienElectric drive
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • BienServiced 9-4-2019 @ 2249 hours
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLines unhooked for shipping
lame
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreTip broken off of right end bit
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Bottom RollersGood per measurement
Cannon / Track AdjusterGood operating conditon
Balancier de suspensionGood operating condition
Idlers / TypeFair - reaching end of service life
Link / Brand / Part NumberCAT, 6I-9240
Goupilles et bagues (externes)Fair - half service life
Goupilles et bagues (internes)No available wear chart
SegmentsNo available wear chart
Track Shoes Width / Type26 inch
Guiding Guard - LeftBien
Guiding Guard - RightBien
Track Frame - LeftAssez bien
Track Frame - RightAssez bien
Carrier Rollers Front175.5173.55458
Carrier Rollers Rear175.5175.55454
Idlers Front27297280
Links1321306076
Pins & Bushings (External)74765842
Pins & Bushings (Internal)865864
Segments223222
Track Roller 12427.52448
Track Roller 221.524.5428
Track Roller 323251632
Track Roller 423.5272046
Track Roller 52425.52444
Track Roller 62426.52443
Track Roller 7RGRG
Track Shoe Grouser Height767612
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Retail Fair
emissions
  • Non
  • N/A
  • Bien
  • Bien
ripper / grappin / treuil
  • OuiCarco H90
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone