Caterpillar D6T

Caterpillar D6T

Prix
Sur Demande
Année
2012
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6T
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationPEZ00730
N° de stockCM26414
Numéro de catalogueCU4397168
Année De Fabrication2012
PaysPérou
EmplacementArequipa
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
COMM. HYD.HYD CONTROL
LAME SEMI-UNIVERSELLE (SU)BLADE, SEMI U
DIRECTION DIFF.DIFF STEER
RIPPER DENTS MULTIPLESRIPPER, MULTI SH
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • emissions
  • ripper / grappin / treuil
aspect général
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienGuardas de piso de cabina desmontados. Faltantes
  • Assez bien
  • Assez bienTopoes de ambas puertas del motor rotos
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPintura en malas condiciones. Repintar.
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCorazas inferiores desmontados. Faltantes
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Non
  • Non
  • Non
  • Assez bienAire acondicionado no enfría.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • NonSe observa presencia de aceite por tubo de escape.
  • Non
  • Non
  • Se realizo prueba de calado, presentando buen desempeño.
  • Baja en vacío 37 psi. Alta en vacío 65 psi. Se encuentra dentro de rango especificado.
  • Transparente.
  • Bien
  • MédiocreNo usa ELC. Posee solo agua.
  • MédiocreTubo de escape roto
  • BienSistema de combustible posee filtro AK
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Oui
  • Sistema de enfriamiento no usa ELC. Tapa de válvula de muestra roto
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • OuiDeposito de eter vacio.
  • Baterias descargadas, equipo arranca con baterías auxiliares.
  • Bien
  • MédiocrePosee baterías alternativas. Así mismo se encuentran descargadas. Accesorio de bloqueo faltante.
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreCable puente de batería es alternativo. Terminales de baterías alternativas.
  • Assez bienFaro lateral delantero LH en mal estado (base roto)
transmission
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienRpm en calado 1594 RPM. Esta dentro del rango.
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bajo nivel de aceite hidraulico
  • Assez bien04 mangueras del cilindro de inclinación no CAT. 01 manguera del cilindro de levante LH no es Cat.
  • Bien
  • Assez bienCilindros de levante LH y RH presentan fuga de aceite.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienVástago del cilindro de inclinación presentan rayaduras.
lame
  • Assez bienEstructura de los soportes del bulldozer presentan reforzamiento. (Soldadura).
  • Bien
  • BienCuchillas y cantoneras con desgaste minimo
  • Assez bienBulldozer reforzado
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Oui
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
01 perno faltante de segmentos del sproket RH
Zapatas recalzadas
Guiding Guard - LeftFairStrip wear con desgaste elevado
Guiding Guard - RightFairStrip wear con desgaste elevado
Châssis porteurs - Côté gaucheFairFuga de aceite por sello telescópico. Fuga de aceite por tapas del bastidor.
Châssis porteurs - Côté droitFairVástago del telescópico presenta picaduras
Carrier Rollers Front5050
Idlers Front1624
Idlers Rear1616
Links4244
Pins & Bushings (External)5452
Segments4949
Track Roller 12929
Track Roller 22424
Track Roller 32929
Track Roller 42925
Track Roller 52929
Track Roller 63030
Track Shoe Grouser Height4949
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Equipo posee baterias descargadas. Equipo arranca con baterías auxiliares.
emissions
  • Non
ripper / grappin / treuil
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien03 untas del ripper no cat. 01 asador de vastago de punta del ripper faltante.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FERREYROS S.A.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Mahler Arrunategui
Pérou
Téléphone:+51 01 6265865
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone