Caterpillar D6TM

Caterpillar D6TM

Prix
206 894 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
6995 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6TM
CatégorieBulldozer
N° de sérieJRW00719
N° de stockJRW00719
Numéro de catalogueCU4677435
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation6995 h
PaysAllemagne
EmplacementOberhausen
Prix
Prix (hors TVA)$ 206 894
TVA (16%)$ 33 103
Prix (TVA incluse)$ 239 997
Détails
Autres informationsBLADE CAPACITY: 3.7 CBM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
BLADE WIDE: 4040 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
ENGINEPOWER: 203 HP
OPERATING WEIGHT: 21 T
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 50 %
BLADE CONDITION: 50 %
Features
Autres informationsBLADE CAPACITY: 3.7 CBM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
BLADE WIDE: 4040 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
ENGINEPOWER: 203 HP
OPERATING WEIGHT: 21 T
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 50 %
BLADE CONDITION: 50 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Jens Jaeger
Allemagne
Téléphone:+49 208 65699 ext 26
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone