Caterpillar D6TM

Caterpillar D6TM

Prix
154 513 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
7097 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6TM
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationJRW00625
N° de stockJRW00625
Numéro de catalogueCU4480870
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation7097 h
PaysAllemagne
EmplacementBöblingen
Prix
Prix (hors TVA)$ 154 513
TVA (19%)$ 29 357
Prix (TVA incluse)$ 183 870
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
BLADE WIDE: 4000 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 50 %
BLADE CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 915 MM
BLADE CAPACITY: 3.7 CBM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
ENGINEPOWER: 203 HP
OPERATING WEIGHT: 21 T
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Michael Kallies
Allemagne
Téléphone:+49 7031 640514
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone