Caterpillar D6NMP

Caterpillar D6NMP

Prix
211 190 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
2485 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6NMP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationMG501131
N° de stockMG501131
Numéro de catalogueCU4516745
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation2485 h
PaysAllemagne
EmplacementStraubing
Prix
Prix (hors TVA)$ 211 190
TVA (19%)$ 40 126
Prix (TVA incluse)$ 251 317
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 20 %
BLADE CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
BLADE WIDE: 4000 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 30 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 30 %
ENGINEPOWER: 152 HP
OPERATING WEIGHT: 18.2 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 20 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 25 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 840 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Edmund Steininger
Allemagne
Téléphone:+49 89 32197111
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone