Caterpillar D6NMP

Caterpillar D6NMP

Prix
194 031 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
2770 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6NMP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationMG501427
N° de stockMG501427
Numéro de catalogueCU4470885
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation2770 h
PaysAllemagne
EmplacementLaatzen
Prix
Prix (hors TVA)$ 194 031
TVA (19%)$ 36 866
Prix (TVA incluse)$ 230 897
Features
Autres informationsTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 840 MM
BLADE CONDITION: 80 %
OPERATING WEIGHT: 18.2 T
ENGINEPOWER: 152 HP
BLADE WIDE: 4000 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Marc Buesing
Allemagne
Téléphone:+49 5102 7002 11
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone