Caterpillar D6KMP

Caterpillar D6KMP

Prix
Sur Demande
Année
2012
Heures d'utilisation
5480 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6KMP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationDHA02232
N° de stockDHA02232
Numéro de catalogueCU4524215
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation5480 h
PaysAllemagne
EmplacementWeißenhorn
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
RIPPER CONDITION: 70 %
BLADE CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
ENGINEPOWER: 152 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 80 %
BLADE WIDE: 3500 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 760 MM
OPERATING WEIGHT: 14 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Thorsten Hill
Allemagne
Téléphone:+49 6631 9601 ext 15
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone