Caterpillar D6K2 XL

Caterpillar D6K2 XL

Prix
138 000 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
3791 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6K2 XL
CatégorieBulldozer
N° de sérieDFR00485
N° de stock449099T
Numéro de catalogueCU2546973
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation3791 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAurora, CO
Prix
Prix (hors TVA)$ 138 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Note générale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Autres informationsTRACK, 22" ES XL HD
C4.4 ENGINE
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
AIR CLEANER, STANDARD
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING, F&R
RIPPER READY PACKAGE
HYDRAULICS, 4 VALVE
CONTROL, RIPPER
FAN, DEMAND
STARTER, LOW TEMPERATURE
CAB STANDARD PACKAGE
ARO, MECHANICAL PITCH
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
TANK FUEL, STANDARD
PROTECTION PACKAGE, STANDARD
GRILL RADIATOR, STANDARD
GUARD,FUEL TANK, STANDARD
PACKAGE RIPPER, TEETH STRAIGHT
GUARD, CRANKCASE, STANDARD
TEETH STRAIGHT, SET OF 3
RIPPER, D6K, MULTI-SHANK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
BLADE, 126" ARO XL
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
3765 MWL 7/28/20
Features
Autres informationsTRACK, 22" ES XL HD
C4.4 ENGINE
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
AIR CLEANER, STANDARD
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING, F&R
RIPPER READY PACKAGE
HYDRAULICS, 4 VALVE
CONTROL, RIPPER
FAN, DEMAND
STARTER, LOW TEMPERATURE
CAB STANDARD PACKAGE
ARO, MECHANICAL PITCH
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
TANK FUEL, STANDARD
PROTECTION PACKAGE, STANDARD
GRILL RADIATOR, STANDARD
GUARD,FUEL TANK, STANDARD
PACKAGE RIPPER, TEETH STRAIGHT
GUARD, CRANKCASE, STANDARD
TEETH STRAIGHT, SET OF 3
RIPPER, D6K, MULTI-SHANK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
BLADE, 126" ARO XL
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
3765 MWL 7/28/20
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone