Caterpillar D6K2LGP

Caterpillar D6K2LGP

Prix
127 500 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
2121 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6K2LGP
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieRST01851
N° de stockRST1851
Numéro de catalogueCU4704851
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation2121 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSaginaw, MI
Prix
Prix (hors TVA)127 500 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
COMM. HYD.HYD CONTROL
LAME PATBLADE, PAT
LEVIER DE DIRECTIONSTEER, JOYSTICK
Autres informationsACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
LGP
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
COMM. HYD.HYD CONTROL
LAME PATBLADE, PAT
LEVIER DE DIRECTIONSTEER, JOYSTICK
Autres informationsACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
LGP
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFew minor scratches
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien5/2019
instruments, poste de conduite, console
  • BienFeels cold, cooler out
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien1,757 miles
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • OuiVery slight
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • C6.6 Cat diesel
  • Good
  • Normal
  • Bien
  • BienRed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Service brakes good
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Blade shake mode functioning, hydraulic valve and plumbing to rear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
lame
  • 348-6280
  • Bien
  • Bien
  • BienNot flipped
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienShims remain
réducteurs
  • Non
  • No leaks
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENTAbout 65%
Link / Brand / Part Number106-1626
SegmentsWorn
Track Shoes Width / Type30" wide
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front29.329.5
Carrier Rollers Rear29.229.4
Idlers Front25.5261216
Links116.51163035
Pins & Bushings (External)8.57.55967
Track Roller 333.533.43637
Track Roller 734.134.03132
Track Shoe Grouser Height59.458.93334
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Téléphone:+1 8669941408
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone