Caterpillar D6C

Caterpillar D6C

Prix
17 500 USD
Année
1965
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6C
CatégorieBulldozer
Numéro de fabrication76A3526
N° de stockEQN115402
Numéro de catalogueCU4549396
Année De Fabrication1965
PaysÉtats-Unis
EmplacementNorth Platte, NE
Prix
Prix (hors TVA)$ 17 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
NIVEAU DE DIRECTIONSTEER, LEVER
Autres informationsCAB ENCLOSURE NOT A ROPS
MEDIUM TTT (D5R,D6,D7,D8)
SEMI U BLADE
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • OuiDirt and minor oil
  • NonNo samples were taken at this time
  • Stump pans / Screens / Guards - Good condition
  • BienCrankcase / Battery box - Good condition
  • Assez bienThe cab doors have some bending present. The latch assemblies which hold the cab doors in the open position are inoperable
  • Bien
  • Assez bienThe engine hood has some minor bends present
  • Bien
  • BienNo visible defects are present
  • Assez bienNormal wear for the age of the machine
  • Bien
  • Assez bienThe radiator grill has some minor bends present
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • NonNo manual with the machine
  • NonNo safety manual with the machine
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienA number of the cab windows have been replaced with plexi-glass are cloudy and scratched
  • Bien
  • Assez bienThe electric meter in the cab is inoperable. The original mechanical hour meter located on the fuel system is not legible
  • Assez bienThe left arm rest is torn
  • Bien
moteur
  • NonThe crankcase breather hose is missing
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Belts / Pulleys - Good condition
  • Normal
  • Normal
  • BienNormal use
  • BienGreen
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • The ends of the blade are damaged
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienA number of wiring repairs have been made
  • MédiocreNo work lamps remain on the machine
transmission
  • OuiThe hose between the transmission screen and the pump is leaking
  • The pump is cavitating and the transmission is slow to engage / Universal joints - Good condition
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSuction hose is leaking along the left frame rail of the machine
  • Bien
  • Bien
  • Bien3 speeds forward
  • Bien3 speeds reverse
direction
  • Bien
  • Bien
frein
  • Operating condition - Good condition
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienThe left cylinder is leaking from the cylinder rod seals
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
lame
  • Assez bienThe center of the dozer face has been relined
  • Assez bienA fair amount of P&B wear is present in the tilt linkage. The dozer frame push and trunnions have a fair amount of slack present
réducteurs
  • Both rear final drives are leaking from the housing mating surface
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Balancier de suspensionFair condition - The equalizer bar pivot bearings are worn and loose
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1The track roller could not be measured at the time due to the track guards in place
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 2(R) Track shoes external measurement - 53 mm - Grouser depth - Grouser extension have been welded on / (L) 54 mm - Grouser depth - Grouse extensions have been welded on
Goupilles et bagues (internes)% worn - (R) 56% / (L) 56% / (R) 63 mm external bushing measurement / (L) 63 mm - external bushing measurement
Traverse-pivotFair condition - The pivot shaft bearings are worn and loose
SegmentsPoor condition - The sprocket segments are in need of replacement
Track Shoes Width / TypeThe track pads have an excessive amount of scalloping on the wiper edge side (R) - 20" pad width / (L) 20" pad width
Guiding Guard - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front1761754646
Carrier Rollers Rear174175.55246
Idlers Front26277278
Links111111121
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rory Whaley
Téléphone:+1 402 402 7408103
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone