Caterpillar D10T

Caterpillar D10T

Prix
1 206 044 USD
Année
2011
Heures d'utilisation
2260 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D10T
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationRJG02537
Numéro de catalogueCU4541958
Année De Fabrication2011
Heures d'utilisation2260 h
PaysCanada
EmplacementHinton, AB
Prix
Prix (hors TVA)$ 1 206 044
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
FAST FUELFAST FUEL
Autres informations*CONSIGNMENT - CONTACT CHAD ADAMS @ 403-318-3663
10 RIPPER SINGLE-SHANK
10U BULLDOZER WITH DUAL TILT
ESPAR HEATER
HYDRAULIC PIN PULLER
LIGHTS ELEVEN HID
PRODUCT LINK SATELLITE
PUSH BLOCK RIPPER
TRACK 24" SES (44 SEC) PPR
EMISSIONS DECAL
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FINNING CANADAVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Canada
Téléphone:+1 855 743 7979
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone