CAT 844 U - Bouteurs sur roues - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 844 U

CAT 844 U

Année
2000
Heures d'utilisation
36 176 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1410
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 844 U
Wheeler Machinery Co.
CatégorieBouteurs sur roues
N° de série2KZ00305
N° de stockAA000471U
Numéro de catalogue10166497
Année De Fabrication2000
Heures d'utilisation36 176 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalt Lake City, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)75 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations3412 ENGINE
AIR CONDITION
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, COAL
CVY0162E6A
DIFFERENTIAL, NO SPIN,FRONT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
MICHELIN TIRES
Online Owner's Manual
PRICED 11/18/24 DA
RADIATOR, HIGH AMBIENT
TIRES, 45/65 R39 * MXL4 XLDD1
WIPERS, CORNER
YVB9126E8A
ZVY0129E7A
ZVY0141E5A
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7