CAT 836K - Bouteurs sur roues - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 836K

CAT 836K

Année
2014
Heures d'utilisation
9 045 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Aix-en-provence, 13
+33 149228299
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 836K
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
CatégorieBouteurs sur roues
N° de sérieTWZ00444
N° de stock22048161
Numéro de catalogue10165529
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation9 045 h
PaysFrance
EmplacementAIX-EN-PROVENCE, France
Prix
Prix (hors TVA)363 984 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Lame, CopeauxBlade, Chip
Product LinkProduct Link
ÉclairageLighting
GyrophareBeacon
RadioRadio
ROPSROPS
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
lame
  • lame graissage groeneveld système d extinction
roues
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • ROUES BONNES A 80% COUP FIL USE
  • LES PETITES ROUES NE SONT PAS AVEC LE MATERIEL
  • Usure dents. Hauteur neuve 190mm Hauteur relevé 170mm Soit env 13% dusure Coupe fil lui et usée
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • fr-23
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7