Recherche rapide

Caterpillar D6TXWVPA

Caterpillar D6TXWVPA

Année
2019
Heures d'utilisation
4 081 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Salina, KS
+316 943 4211
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar D6TXWVPA
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieJNM00614
N° de stockRGN0983
Numéro de catalogue4501571
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation4 081 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSALINA, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)335 600 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
STABILIZER PADS, FLIP-OVERSTABILIZER PADS, FLIP-OVER
ACCUGRADE READY, VPATACCUGRADE READY, VPAT
AIR CONDITIONER, ROPSAIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUPALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMPALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT, VPATBASIC ARRANGEMENT, VPAT
CAB, SINGLE PANECAB, SINGLE PANE
ENGINE COOLANT, STD (-37C)ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASICENGINE, BASIC
FINAL DRIVE, XW/LGPFINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASICFUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM, SEALED, HDGUARD, BOTTOM, SEALED, HD
GUARD, FUEL TANKGUARD, FUEL TANK
HANDLES, HEAVY DUTY, VPATHANDLES, HEAVY DUTY, VPAT
HYDRAULICS, WINCH/RIPPER, VPATHYDRAULICS, WINCH/RIPPER, VPAT
OIL DRAIN, BASICOIL DRAIN, BASIC
PRECLEANER, BASICPRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
SCREEN, REARSCREEN, REAR
SEAT, AIR SUSPENSIONSEAT, AIR SUSPENSION
TOWING DEVICE, PULL-HOOKTOWING DEVICE, PULL-HOOK
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDEUNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
CERT EMISSIONS, EPA/EUCERT EMISSIONS, EPA/EU
FAN, AUTO REVERSINGFAN, AUTO REVERSING
LIGHTS, 6, BASIC, REAR SCREENLIGHTS, 6, BASIC, REAR SCREEN
REGIONAL PACKAGE, USREGIONAL PACKAGE, US
LANE 3 ORDERLANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTTPACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
TRACK, 710MM / 28" ES HDTRACK, 710MM / 28" ES HD
SEAL GROUP, HIGH DEBRISSEAL GROUP, HIGH DEBRIS
2019 MODEL2019 MODEL
Autres informations.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

Online Owner's Manual
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7