Recherche rapide

Caterpillar D6T-19

Caterpillar D6T-19

CAT Certified
Prix
366 864 $
Année
2019
Heures d'utilisation
5 241 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FINNING CANADA
Edmonton, AB
+1 866 467 9900
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar D6T-19
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieJNM00624
Numéro de catalogue10046658
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation5 241 h
PaysCanada
EmplacementEdmonton, Canada
Prix
Prix (hors TVA)366 864 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsCab with heat and air conditioning

VPAT

Ripper

28" Pads with approx 60% remaining

Accugrade ready

Product link

Tier 4 final machine

Complimentary 2 year / 2,000 hour Performance Essentials (PM kits per OMM). Contact sales rep for details, conditions may apply.

WARRANTY: 1000 HR POWERTRAIN + HYDRAULIC TO BE ADDED AT TIME OF SALE
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7