Recherche rapide

Caterpillar D6NXL

Caterpillar D6NXL

Prix
67 900 $
Année
2013
Heures d'utilisation
13 761 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
TN
+1 615 256 2424
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar D6NXL
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sériePER00350
Numéro de catalogue10057383
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation13 761 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementÉtats-Unis
Prix
Prix (hors TVA)67 900 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉCLAIRAGELIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CIRCUITS HYDRAULIQUES AUXILIAIRESAUXILIARY HYDRAULICS
CARTES DE MOTEURENGINE ENCLOSURES
COMMANDE DE TYPE MAIN ET PIEDHAND AND FOOT CONTROL
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
LAME, ABLADE, A
LAME, SEMI-UNIVERSELLEBLADE, SEMI U
DIRECT DIFFDIFF STEER
LAME, DOUBLE INCLINAISONBLADE, DUAL TILT
ARCEAUXSWEEPS
DIRECTION, LEVIERSTEER, LEVER
ÉCRANSSCREENS
Autres informationsGPS SYSTEM IS NOT INCLUDED

XL
AIR SUSPENSION SEAT
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1740
  • Oui
  • Non
  • The paint is faded and scratched with light rust in places. There’s some sheet metal damage in the back and sides, see pics.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
410
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
instruments, poste de conduite, console
1133
  • Non
  • Non
  • Non
  • The radio is missing. The headliner is falling apart. The lights don’t work
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
moteur
810
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • There’s a few small oil leaks.
  • Good
  • Normal
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • I don’t see any problems
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
511
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • None of the work lights are working
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
transmission
1300
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • I don’t hear any noises. There’s a small leak on the back of the transmission.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
200
  • Pulls through 1st forward and reverse holds in 2nd and 3rd
  • I don’t hear any noises
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1100
  • Non
  • I don’t see any problems
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
lame
1111
  • The welds are red racking on the top of the blade.
  • Médiocre
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
300
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENTLooks to have about 70 to 80%
Guiding Guard - LeftBien
Guiding Guard - RightBien
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightGoodIt was just repaired at TMCat’s weld shop.
Carrier Rollers Front2525
Idlers Front3030
Idlers Rear3030
Pins & Bushings (External)1010
Segments3030
Track Roller 13030
Track Roller 23030
Track Roller 33030
Track Roller 4Has guardsHas guards
Track Roller 53030
Track Roller 63030
Track Roller 73030
Track Shoe Grouser Height42 mm42 mm
réducteurs
400
  • Non
  • I don’t see any problems.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • The machine starts and runs. There’s oil leak on the engine. See pics. None of the lights work. Both armrests are coming apart. The radio is missing. The cutting edge has been flipped.
  • There’s places on the top of the blade that’s been welded and cracking again. There’s some sheet metal damage in different places in he back.
  • GPS SYSTEM IS NOT INCLUDED
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7