favoris
Pays
États-Unis
Afghanistan, état islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Langue
Français
English
Deutsch
Norsk
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Devise
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Matériel d´occasion
Équipement De Construction et D'exploitation Minière
Systèmes D'Alimentation
Équipements
Agricole
Transport
Trouver un concessionnaire
Blog
Location de matériels
favoris
Explorer les produits
Acheter en ligne
Rechercher des produits d'occasion
Louer des produits
Gérer mon équipement
Consulter les solutions de financement
Accueil
Équipement De Construction
Bulldozer
Bouteurs sur chenilles
Caterpillar
Recherche rapide
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Caterpillar D8T
2019
4695 Hours
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Marque
Caterpillar D8T
Catégorie
Bouteurs sur chenilles
N° de série
AW400488
N° de stock
EQ169602
J'ai des machines à vendre
Intéressé par une Garantie
Intéressé par un Financement
Intéressé par les accords de valeur client
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (nouvelles informations sur les produits ou promotions) de Caterpillar (Caterpillar Inc. et ses sociétés affiliées, ses filiales). Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Que vous décidiez ou non de recevoir ces communications marketing, Caterpillar continuera à vous envoyer les messages transactionnels ou relatifs à l'entretien, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous. Pour toute précision sur les pratiques relatives à protection des données personnelles de Caterpillar et sur vos droits, veuillez vous référer à la Déclaration globale de confidentialité sur la protection de données.
Non, je ne souhaite pas recevoir d'autres communications marketing par e-mail de Caterpillar Inc.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Retour aux résultats de la recherche
Caterpillar D8T
Accueil
Équipement De Construction
Bulldozer
Bouteurs sur chenilles
Caterpillar
Caterpillar D8T
Année
2019
Heures d'utilisation
4 695 h
Imprimer
Ajouter aux favoris
‹
›
×
Vidéo de Caterpillar D8T
Partager ce lien:
Votre message a été envoyé.
E-mail
x
Nom
Mon adresse e-mail :
*
Adresse e-mail de mon ami :
*
Message :
Envoyer
$
575 000
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Hope Mills, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
À propos du concessionaire
Visiter la page web
Protections disponibles
Customer Value Agreement
Offres spéciales
Articles des experts
Informations de base
Détails
Informations de base
Marque
Caterpillar D8T
Catégorie
Bouteurs sur chenilles
N° de série
AW400488
N° de stock
EQ169602
Numéro de catalogue
10073211
Année De Fabrication
2019
Heures d'utilisation
4 695 h
Pays
États-Unis
Emplacement
Hope Mills, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
575 000
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Accessoires
SEAT BELT, 2"
SEAT BELT, 2"
Autres informations
2019 USED CAT D8T TRACK TYPE TRACTOR
Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
16
2
0
à nettoyer
Non
s.o.s. taken
Oui
remarques - aspect général
Overall good appearance
battery box
Bien
belly pans
Bien
Small dent in front pan and rear pan
cab or canopy
Bien
Cab
decals
Bien
engine enclosures
Bien
fenders
Bien
fuel tank
Bien
grab irons
Bien
Left rear grab iron is slightly bent
guards
Bien
hard nose p&b
Bien
hood
Bien
main frame welds
Bien
paint
Assez bien
pre-cleaner bowl
Bien
radiator grill
Assez bien
Small dent in bottom corner of right side grill
sheet metal
Bien
steps / ladder
Bien
transmission guard
Bien
éléments de sécurité
5
0
0
cadre rops
Oui
Oui
safety decals in place / legible
Oui
back up alarm
Bien
horn
Bien
parking brake - safety items
Bien
rear view camera
Bien
seat belt / date
Bien
07-2023
instruments, poste de conduite, console
15
2
0
guide d'utilisation et d'entretien actuel
Oui
guide des pièces actuel
Non
Parts cd
manuel de sécurité actuel
Oui
remarques - instruments, poste de conduite, console
Working cab radio and rear camera
air conditioner
Bien
dash console
Assez bien
Several console covers have cracks in them
door latches / seals
Bien
ems panel / warnings
Bien
floor boards / mats
Assez bien
Small tear in left side of floor mat
gauges
Bien
glass/mirrors
Bien
headliner
Bien
heater
Bien
interior lights
Bien
meter replaced / working
Bien
monitoring panel / display
Bien
radio type & condition
Bien
AM/FM Bluetooth
seat cushion / arm rest
Bien
seat suspension type / condition
Bien
Air ride
switches
Bien
windshield wipers
Bien
moteur
8
0
0
passage de gaz
Non
comp. dans le radiateur
Non
Non
Torn
niveaux de liquide ok?
Oui
cognements
Non
fuites d'huile
Non
eau dans l'huile
Non
remarques - moteur
Engine runs well
pression d'huile (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
Bien
anti-freeze color / level
Bien
Red
engine supports
Bien
exhaust / muffler / stack
Bien
fuel injection system
Bien
governor / control
Bien
operating condition - engine
Bien
turbocharger / blower
Bien
emissions
2
0
0
leaks / type
Non
diesel exhaust fluid (def) level
3/4
remarques
DPF serviced
after treatment system
Bien
dpf condition / hours changed
Bien
circuit de refroidissement
8
0
0
Non
standard radiator
Oui
remarques - circuit de refroidissement
Overall good
belts / pulleys - cooling system
Bien
coolers
Bien
fan
Bien
fan drive / type
Bien
Hydraulic driven
hoses
Bien
radiator
Bien
shroud / guards
Bien
water pump
Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
7
0
0
active codes
Non
jump start terminal
Oui
remarques - circuit électrique, de démarrage et de charge
Starts & charges well
alternator
Bien
batteries / cables
Bien
pre-heater
Bien
product link / condition
Bien
starter
Bien
wiring
Bien
Brackets for gps hookups on top of rops are bent
work lights
Bien
transmission
12
0
0
Oui
fuites - transmission
Non
Oui
transmission - bruyant
Non
remarques - transmission
Operates well
case
Bien
controls - transmission
Bien
cooler
Bien
lines / fittings - transmission
Bien
operating condition - transmission
Bien
pump - transmission
Bien
seals
Bien
temp / pressure gauges
Bien
torque converter (stall speed)
Bien
transmission - forward shifts
Bien
transmission - reverse shifts
Bien
valves
Bien
direction
5
0
0
remarques - direction
Overall good
differential steer
Bien
differential steering controls
Bien
pump / motor
Bien
steering operating condition
Bien
steering valve
Bien
frein
2
0
0
remarques - frein
Overall good
parking brake operation
Bien
service brake operation
Bien
hydraulique
8
1
0
fuites - hydraulique
Non
remarques - hydraulique
Operates well
control linkage - hydraulics
Bien
hose lines
Assez bien
Left side lift cylinder line is bent
hydraulic valves
Bien
lift cylinders
Bien
Have scratches and rust on barrels
mounts / yokes
Bien
overall operating condition
Bien
pumps
Bien
tank / sight glass / cap
Bien
tilt cylinder
Bien
lame
6
3
0
remarques - lame
Some wear and overall good
back of blade
Bien
cutting edge & bits
Bien
face / moldboard
Bien
pins
Assez bien
Front bottom pins on push arms have wear
push arm
Bien
spill rack
Assez bien
Has some dents at rear of spill rack area
stabilizer link
Assez bien
Guard on top of link is bent on the end
tilt arms
Bien
trunnions
Bien
ripper / grappin / treuil
7
0
0
remarques - ripper / grappin / treuil
Overall good
beam / frame
Bien
brackets / studs
Bien
lines / fittings - ripper / grapple / winch
Bien
pins & bushings
Bien
ripper lift cylinder
Bien
ripper tilt cylinder
Bien
shanks / get
Bien
train de roulement
6
0
0
Condition
Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?
Non
Bottom Rollers
.
Cannon / Track Adjuster
Bien
Galets supérieurs
.
Balancier de suspension
Some wear
Idlers / Type
.
Link / Brand / Part Number
Cat 8e-4513, 8e-4514
Traverse-pivot
Bien
Segments
.
Track Shoes Width / Type
24” single grouser
Guiding Guard - Left
Bien
Guiding Guard - Right
Bien
Track Frame - Left
Bien
Track Frame - Right
Bien
Carrier Rollers Front
27.5
28
49
52
Carrier Rollers Rear
.
.
Idlers Front
22
22
18
18
Idlers Rear
22.5
23
22
26
Links
145.5
145.5
34
34
Pins & Bushings (External)
75
75
52
52
Pins & Bushings (Internal)
864
864
0
0
Segments
225
225
64
64
Track Roller 1
21
21
28
28
Track Roller 10
.
.
Track Roller 2
19.5
20
22
24
Track Roller 3
21
21.5
19
22
Track Roller 4
21.5
22
22
24
Track Roller 5
22
21.5
24
22
Track Roller 6
21
22
19
24
Track Roller 7
19.5
19.5
22
22
Track Roller 8
21
21
28
28
Track Roller 9
.
.
Track Shoe Grouser Height
74
74
19
19
réducteurs
4
0
0
remarques - réducteurs
Overall good
housings, left
Bien
housings, right
Bien
planetaries / differential, left
Bien
planetaries / differential, right
Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
commentaire 1
Inspection performed @ 4696 hrs.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur
Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité
Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation
Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement
Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers
Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat®
Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7
Caterpillar D8T - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.