Recherche rapide

Caterpillar D6T LGP

Caterpillar D6T LGP

Année
2018
Heures d'utilisation
5 942 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar D6T LGP
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieJML00432
Numéro de catalogue10071141
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation5 942 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRALEIGH, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)225 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
315315
AIR CONDITIONER, ROPSAIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUPALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMPALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENTBASIC ARRANGEMENT
CAB, SINGLE PANECAB, SINGLE PANE
CYLINDERS, LIFT, STD, LGPCYLINDERS, LIFT, STD, LGP
D6T-19A LGP TRACTORD6T-19A LGP TRACTOR
ENGINE COOLANT, STD (-37C)ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASICENGINE, BASIC
FAN, BASICFAN, BASIC
FINAL DRIVE, XW/LGPFINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASICFUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOMGUARD, BOTTOM
HANDLES, BASICHANDLES, BASIC
OIL DRAIN, BASICOIL DRAIN, BASIC
PRECLEANER, BASICPRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
ACCUGRADE READYACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEATAIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIOBLUETOOTH RADIO
LGPLGP
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ÉCLAIRAGELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
CARTES DE MOTEURENGINE ENCLOSURES
COMMANDE PILOTEPILOT CONTROL
LAME, ORIENTABLE À SIMPLE DÉVERSBLADE, SINGLE ANGLE TILT
DIRECTION DIFF.DIFF STEER
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
FILTRESSCREENS
LAME DROITE (S)BLADE, S
COMM. HYD.HYD CONTROL
CERT EMISSIONS, EPA/EUCERT EMISSIONS, EPA/EU
CONTROL, BASICCONTROL, BASIC
REGIONAL PACKAGE, USREGIONAL PACKAGE, US
PA56 WINCH PACKAGE, STD SPEEDPA56 WINCH PACKAGE, STD SPEED
LANE 3 ORDERLANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTTPACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
SCREEN, REARSCREEN, REAR
6S LGP BULLDOZER6S LGP BULLDOZER
BLADE, 6S LGP AROBLADE, 6S LGP ARO
LIGHTS, 10,PREMIUM,REAR SCREENLIGHTS, 10,PREMIUM,REAR SCREEN
TRACK, 915MM / 36" MS S1TRACK, 915MM / 36" MS S1
UNDERCARRIAGE, S1, PART GUIDEUNDERCARRIAGE, S1, PART GUIDE
HYDRAULICS, WINCH/RIPPERHYDRAULICS, WINCH/RIPPER
Autres informations2018 USED CAT D6T LGP TRACK TYPE TRACTOR

Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1720
  • Non
  • OuiLast service @ 5864hrs.
  • Overall good appearance
  • Bien
  • Bien
  • BienCab
  • Bien
  • Bien
  • BienMinor damage left rear corner
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • BienRear only
  • Assez bienRear bracket bent
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien07/2023
instruments, poste de conduite, console
1430
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Assez bienMinor marks and cracks behind operator seat
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienDirty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienNo washers. Front wiper pivot arm missing retaining clip
moteur
710
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • N
  • N
  • Assez bien
  • BienRed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
200
  • Non
  • Full
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Oui
  • Overall good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1100
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
200
  • Bien
  • Bien
hydraulique
800
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
lame
710
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienPush arm trunnions and caps recently replaced
train de roulement
700
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Cannon / Track AdjusterBien
Equalizer BarBien
234-9699
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTSystemOne U/C
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1Lower track wear guide guards installed
Pins & Bushings (External)Rotating
Pins & Bushings (Internal)Sealed & lubricated
Pivot ShaftBien
36" s/g Trailing edges worn and some shoes bent
Axes et bagues retournés?NoRotating
Guiding Guard - LeftBien
Guiding Guard - RightBien
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front1831834040
Idlers Front48 mm50 mm4832
Idlers Rear50473252
Links1261306032
Pins & Bushings (External)68695042
Track Roller 129 mm30 mm4448
Track Roller 228 mm28 mm3838
Track Roller 3//
Track Roller 428 mm28 mm3838
Track Roller 527 mm28 mm3238
Track Roller 6//
Track Roller 728 mm28 mm3838
Track Roller 827 mm27 mm3232
Track Shoe Grouser Height43436565
réducteurs
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection performed @ 5942 hrs.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7