Caterpillar D11T

Caterpillar D11T

Prix
1 456 408 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
25 180 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D11T
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieJEL00374
Numéro de catalogueCU4802937
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation25 180 h
PaysCanada
EmplacementRegina, AB
Prix
Prix (hors TVA)1 456 408 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Autres informationsCAB WITH AIR CONDITIONING*
IDLERS & ROLLERS @ 100% REMAINING*
NEW 28" TRACK GROUPS
U-BLADE NEW REMOVED
SINGLE SHANK RIPPER WITH SHANK*
LOCATED IN REGINA SASK
REBUILD TO CATERPILLAR CERTIFIED POWERTRAIN + HYDRAULIC STANDARD IN PROGRESS
NOTE PHOTO IS DIFFERENT SERIAL NUMBER
Features
Autres informationsCAB WITH AIR CONDITIONING*
IDLERS & ROLLERS @ 100% REMAINING*
NEW 28" TRACK GROUPS
U-BLADE NEW REMOVED
SINGLE SHANK RIPPER WITH SHANK*
LOCATED IN REGINA SASK
REBUILD TO CATERPILLAR CERTIFIED POWERTRAIN + HYDRAULIC STANDARD IN PROGRESS
NOTE PHOTO IS DIFFERENT SERIAL NUMBER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FINNING CANADAVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Canada
Téléphone:+1 855 743 7979
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone