Recherche rapide

Caterpillar D10T2

Caterpillar D10T2

Année
2023
Heures d'utilisation
1 059 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueCaterpillar D10T2
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieJJW00621
N° de stockX23G0778
Numéro de catalogue10079895
Année De Fabrication2023
Heures d'utilisation1 059 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBillings, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)2 000 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
2023 CAT D10T2 TRACK TYPE TRACTR2023 CAT D10T2 TRACK TYPE TRACTR
AS IS, AS EQUIPPEDAS IS, AS EQUIPPED
Autres informations2023 CAT D10T2 TRACK TYPE TRACTR
AS IS, AS EQUIPPED
Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1500
  • Ouistandard
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienMinor lower end wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienPowered entry step
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1200
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
100
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • BienCold starts well - engine pre-lube fully functional- good power.
emissions
200
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • OuiOne Tq oil temp code logged
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
600
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • BienShifted well in all ranges
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
100
  • BienFTC steering well adjusted
frein
200
  • Bien
  • Bien
hydraulique
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienDual tilt
lame
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien13.8MM face
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
ripper / grappin / treuil
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienone
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Bottom RollersAveraged 7% worn
Cannon / Track AdjusterGood 2.8 inches with 7.6 inches = maximum allowable
Galets supérieurs10 & 7/8 inch= 10% worn
Balancier de suspensionGood dry seal
Idlers / Type22.5MM = 16% worn
Link / Brand / Part NumberCat 373-7396 averaged 180MM = 8% worn
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 2No damage- no leaks
Goupilles et bagues (externes)17.5MM= 12% worn
Traverse-pivotGood- dry seals
Track Shoes Width / TypeES SG 24 inch at 83MM= 20% worn
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
réducteurs
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Original build sheet under features and files tab.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7