Recherche rapide

CAT D6T 4XLARO

CAT D6T 4XLARO

Année
2019
Heures d'utilisation
7 435 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WARREN CAT
Amarillo, TX
+1 806 677 5867
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT D6T 4XLARO
WARREN CAT - MIDLAND
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieNDY00485
N° de stockU121067
Numéro de catalogue10154868
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation7 435 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAmarillo, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)233 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Prééquipement accugradeAccugrade Ready
Arceaux de protectionSweeps
Autres informations6 RIPPER, MULTI-SHANK
6SU XL BULLDOZER
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6SU XL ARO
CAB, SINGLE PANE
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CYLINDERS, LIFT, STD, XL/XW
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, AUTO REVERSING
FINAL DRIVE, XL
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM, SEALED, HD
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
HYDRAULICS, WINCH/RIPPER
LIGHTS, 8, SWEEPS
OIL DRAIN, BASIC
Online Owner's Manual
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE, US
SCREEN, REAR
SEAL GROUP, HIGH DEBRIS
SEAT, AIR SUSPENSION
TOOTH, STRAIGHT
TOWING DEVICE, PULL-HOOK
TRACK, 610MM / 24" ES HD
UNDERCARRIAGE, HD
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7