favoris
Pays
États-Unis
Afghanistan, état islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Langue
Français
English
Deutsch
Norsk
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Devise
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Matériel d´occasion
Équipement De Construction et D'exploitation Minière
Systèmes D'Alimentation
Équipements
Agricole
Transport
Trouver un concessionnaire
Blog
Location de matériels
favoris
Explorer les produits
Acheter en ligne
Rechercher des produits d'occasion
Louer des produits
Gérer mon équipement
Consulter les solutions de financement
Accueil
Équipement De Construction
Bulldozer
Bouteurs sur chenilles
CAT
Recherche rapide
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAT D6N LGP
2013
6000 Hours
ALTORFER INDUSTRIES
Marque
CAT D6N LGP
Catégorie
Bouteurs sur chenilles
N° de série
PBA00737
N° de stock
UN00707
Choisissez le pays *
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Afrique du Sud
Australie
Afghanistan, état islamique d'
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
J'ai des machines à vendre
Intéressé par une Garantie
Intéressé par un Financement
Intéressé par les accords de valeur client
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (nouvelles informations sur les produits ou promotions) de Caterpillar (Caterpillar Inc. et ses sociétés affiliées, ses filiales). Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Que vous décidiez ou non de recevoir ces communications marketing, Caterpillar continuera à vous envoyer les messages transactionnels ou relatifs à l'entretien, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous. Pour toute précision sur les pratiques relatives à protection des données personnelles de Caterpillar et sur vos droits, veuillez vous référer à la Déclaration globale de confidentialité sur la protection de données.
Non, je ne souhaite pas recevoir d'autres communications marketing par e-mail de Caterpillar Inc.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Retour aux résultats de la recherche
CAT D6N LGP
Accueil
Équipement De Construction
Bulldozer
Bouteurs sur chenilles
CAT
CAT D6N LGP
Année
2013
Heures d'utilisation
6 000 h
Imprimer
Ajouter aux favoris
‹
›
×
Vidéo de CAT D6N LGP
Partager ce lien:
Votre message a été envoyé.
E-mail
x
Nom
Mon adresse e-mail :
*
Adresse e-mail de mon ami :
*
Message :
Envoyer
$
132 000
ALTORFER INDUSTRIES
Mokena, IL
+1 319 531 0379
Nº de téléphone
À propos du concessionaire
Visiter la page web
Protections disponibles
Customer Value Agreement
Offres spéciales
Articles des experts
Informations de base
Détails
Informations de base
Marque
CAT D6N LGP
Altorfer Industries
Catégorie
Bouteurs sur chenilles
N° de série
PBA00737
N° de stock
UN00707
Numéro de catalogue
10135480
Année De Fabrication
2013
Heures d'utilisation
6 000 h
Pays
États-Unis
Emplacement
Mokena, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
132 000
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Accessoires
Prééquipement accugrade
Accugrade Ready
Climatiseur
Air Conditioner
Type de lame
Blade Type - Pat
Pression, basse au sol (LGP)
Pressure, Low Ground (LGP)
ROPS - Fermé
ROPS - Enclosed
Direct diff
Diff Steer
Cartes de moteur
Engine Enclosures
Éclairage
Lighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufre
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Siège à suspension pneumatique
Air Suspension Seat
Barre d'attelage
Drawbar
Pression hydraulique auxiliaire
Auxiliary Hydraulics Pressure
Product Link
Product Link
Dispositif antivol
Anti-theft System
Autres informations
Pictures as of 9-3-24 with 6,002 hours
Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
15
0
0
coffre de batterie
Bien
belly pans
Bien
cabine ou toit
Bien
decals
Bien
barre d'attelage
Bien
Pull pin installed.
engine enclosures
Bien
garde-boue
Bien
réservoir de carburant
Bien
poignées
Bien
protections
Bien
capot
Bien
peinture
Bien
radiator grill
Bien
tôles
Bien
marchepieds / échelle
Bien
éléments de sécurité
3
0
0
parking brake functioning
Oui
Oui
autocollants de sécurité en place
Oui
autocollants de sécurité lisibles
Oui
service brakes functioning
Oui
horn
Bien
rops
Bien
seat belt / date
Bien
instruments, poste de conduite, console
14
1
0
climatiseur
Bien
Cold air.
arm rest
Assez bien
Minor tears in LH armrest cover.
cab filter / heat vent louvres
Bien
console de tableau de bord
Bien
door latches / hinges / seals
Bien
floor boards / mats
Bien
instruments
Bien
heater / defroster
Bien
hour meter - gauges, operation station, console
Bien
Counting correctly.
éclairage intérieur
Bien
interior plastic / fabric
Bien
monitoring display
Bien
Warning lights and alarm working properly.
seat cushions / suspension / type
Bien
contacteurs
Bien
essuie-glaces
Bien
moteur
8
0
0
passage de gaz
Non
Oui
Peeling.
Non
cognements
Non
fuites d'huile
Non
pression d'huile (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
None, normal.
belts / pulleys - engine
Bien
engine oil level / condition
Bien
exhaust / muffler / stack
Bien
fuel injection system
Bien
No leaks.
governor
Bien
intake / air filters
Bien
operating condition - engine
Bien
turbocharger / blower
Bien
No leaks.
emissions
2
0
0
aftertreatment system codes
Non
leaks / type
Non
notes - emissions
Passed after-treatment regeneration system test successfully.
aftertreatment heat shields / guards
Bien
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Bien
circuit de refroidissement
6
0
0
coolant leaks
Non
standard radiator
Oui
anti-freeze level / color / condition
Bien
ELC.
belts / pulleys - cooling system
Bien
coolers
Bien
fan
Bien
hoses / tubes
Bien
radiator
Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
4
0
0
active codes
Non
Oui
Oui
No ether bottle installed.
alternator
Bien
Charging correctly
batteries / cables
Bien
starter
Bien
work lights
Bien
transmission
6
0
0
Oui
fuites - transmission
Non
No evidence of leaks.
multi velocity shift program
Oui
Oui
transmission - bruyant
Non
controls - transmission
Bien
operating condition - transmission
Bien
temp / pressure gauges
Bien
torque converter (stall speed)
Bien
Stalls correctly, 1940 rpm.
transmission - forward shifts
Bien
transmission - reverse shifts
Bien
direction
3
0
0
direction différentielle
Bien
commandes de direction du différentiel
Bien
condition de fonctionnement de la direction
Bien
Steers correctly/smoothly.
frein
2
0
0
vitesses prises en charge
2.0
parking brake operation
Bien
service brake operation
Bien
hydraulique
7
0
0
fuites - hydraulique
Non
angle cylinder
Bien
control linkage - hydraulics
Bien
hose lines
Bien
lift cylinders
Bien
overall operating condition
Bien
tank / sight glass / cap
Bien
tilt cylinder
Bien
lame
6
1
0
back of blade
Bien
c frame / mounts / bearings
Bien
No looseness.
lame de coupe et embouts
Bien
80% remaining, not flipped.
surface / bouclier
Bien
chape
Bien
axes
Assez bien
Minor looseness in tilt cylinder pins.
stabilizer link
Bien
train de roulement
4
0
0
Condition
Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?
Non
Bottom Rollers
Single and double flange rollers, minimal wear.
Galets supérieurs
GC, minimal wear.
Balancier de suspension
No looseness.
Idlers / Type
Conventional idlers, minimal wear.
Link / Brand / Part Number
CAT SALT links, minimal wear.
Traverse-pivot
No leaks.
Segments
GC, minimal wear.
Track Shoes Width / Type
33.5" triple groused, minimal wear.
Guiding Guard - Left
Bien
Guiding Guard - Right
Bien
Track Frame - Left
Bien
Track Frame - Right
Bien
Carrier Rollers Front
7.03
7.05
9
7
Idlers Front
1.00
0.98
12
8
Idlers Rear
0.98
1.00
8
12
Links
1.49
1.49
10
10
Pins & Bushings (External)
0.46
0.46
20
20
Pins & Bushings (Internal)
29.96
29.96
2
2
Segments
8/27
8.27
22
22
Track Roller 1
1.71
1.72
8
5
Track Roller 2
1.71
1.71
8
8
Track Roller 3
Guard
Guard
Track Roller 4
1.72
1.70
7
10
Track Roller 5
1.71
1.69
8
12
Track Roller 6
Guard
Guard
Track Roller 7
1.70
1.71
10
8
Track Roller 8
1.68
1.70
13
10
Track Shoe Grouser Height
3.05
3.07
6
5
réducteurs
2
0
0
Oui
housings, left
Bien
No damage/leaks.
housings, right
Bien
No damage/leaks.
commentaires, divers réparations, remarques générales
commentaire 1
Inspected 9-3-24 at 6,002 hours.
état général
3
0
0
et product status report download
Oui
logged / active codes
Non
la machine démarre et est utilisable
Oui
visible oil leaks
Non
body
Bien
frame
Bien
general
Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur
Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité
Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation
Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement
Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers
Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat®
Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7
CAT D6N LGP - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.