Recherche rapide

CAT D4K2LGP

CAT D4K2LGP

Année
2019
Heures d'utilisation
3 876 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT D4K2LGP
Gregory Poole Equipment Company
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieKR207187
Numéro de catalogue10130912
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation3 876 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRALEIGH, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)105 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Prééquipement accugradeAccugrade Ready
ClimatiseurAir Conditioner
Type de lameBlade Type - Pat
Pression, basse au sol (LGP)Pressure, Low Ground (LGP)
Conforme aux normes Tier 2Tier 2 Compliant
Conforme aux normes Tier 1Tier 1 Compliant
Niveau d'émissions - EU - IVEmissions Level - EU - IV
Niveau d'émissions - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Statut réglementaire - CAT_KoreaRegulatory Status - CAT_Korea
Statut réglementaire - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China ExportRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China Export
Niveau d'émissions - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
ROPS - FerméROPS - Enclosed
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Siège à suspension pneumatiqueAir Suspension Seat
Barre d'attelageDrawbar
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Secouage de lameBlade Shake
Type de direction - ManipulateurSteering Type - Joystick
Product LinkProduct Link
Autres informationsOnline Owner's Manual
Special Offers ELIGIBLE FOR 5.99% INTEREST RATE FOR 48 MONTHS UPON APPROVED CREDIT. MACHINE ALSO ELIGIBLE FOR EXTENDED WARRANTY AT MARKET RATES.
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Offres spéciales ELIGIBLE FOR 5.99% INTEREST RATE FOR 48 MONTHS UPON APPROVED CREDIT. MACHINE ALSO ELIGIBLE FOR EXTENDED WARRANTY AT MARKET RATES.
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1410
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • BienLEFT C FRAME STEP MINOR
  • Bien
éléments de sécurité
500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2100
  • FULL
  • FULL
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • N
  • N
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
structural - (optional) - loading implements
010
  • Assez bienBOX IS BENT
emissions
400
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
400
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
100
  • Bien
frein
200
  • Bien
  • Bien
hydraulique
900
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
lame
700
  • OVERALL GOOD
  • BienFAIR PAINT
  • Bien
  • Bien
  • BienCORNER EAR BENT
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
500
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Cannon / Track AdjusterBien
CAT 2335188
Pins & Bushings (External)SYSTEM ONE
25" S/G
Guiding Guard - LeftBien
Guiding Guard - RightBien
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Carrier Rollers Front1441465043
Idlers Front5050
Links88884242
Pins & Bushings (External)50505050
Segments5050
Track Roller 123234646
Track Roller 222224040
Track Roller 3//
Track Roller 422224040
Track Roller 522224040
Track Roller 623234646
Track Roller 7//
Track Shoe Grouser Height33335555
réducteurs
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • INSPECTION DONE @ 3876 HRS
état général
300
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7