Recherche rapide

CAT D3

CAT D3

Année
2022
Heures d'utilisation
637 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

PETERSON TRACTOR CO
Santa Rosa, CA
+1 8448259200
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT D3
Peterson Tractor Co.
CatégorieBouteurs sur chenilles
N° de sérieXKY02385
N° de stockUM08947
Numéro de catalogue10089364
Année De Fabrication2022
Heures d'utilisation637 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSanta Rosa, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVASur Demande
Prix (TVA incluse)Sur Demande
Détails
Accessoires
RipperRipper
Autres informationsAIR CLEANER W/O PRECLEANER
ATHENS DEALER PDI & FUEL
BLADE, 126.7", ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL, POWER PITCH
COOLER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, FRONT
EIN #DT7R58
ENGINE, CAT C3.6
FAN, REVERSING
GRADE W/SA
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,SALT
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
RADIO, PREMIUM
SEAT, CLOTH, HEATED SEAT&CTRLS
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STOP, CYLINDER
TENSIONER, EROPS, AC
TRACK, 26", MS, SALT, LGP
UNDERCARRIAGE, SALT
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7