favoris
Pays
États-Unis
Afghanistan, état islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Langue
Français
English
Deutsch
Norsk
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Devise
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Matériel d´occasion
Équipement De Construction et D'exploitation Minière
Systèmes D'Alimentation
Équipements
Agricole
Transport
Trouver un concessionnaire
Blog
Location de matériels
favoris
Explorer les produits
Acheter en ligne
Rechercher des produits d'occasion
Louer des produits
Gérer mon équipement
Consulter les solutions de financement
Accueil
Équipement De Construction
Bulldozer
Bouteurs sur chenilles
CASE
Recherche rapide
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CASE 1150M
2019
3315 Hours
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Marque
CASE 1150M
Catégorie
Bouteurs sur chenilles
N° de série
JJGN150MVKC105690
N° de stock
Choisissez le pays *
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Afrique du Sud
Australie
Afghanistan, état islamique d'
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
J'ai des machines à vendre
Intéressé par une Garantie
Intéressé par un Financement
Intéressé par les accords de valeur client
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (nouvelles informations sur les produits ou promotions) de Caterpillar (Caterpillar Inc. et ses sociétés affiliées, ses filiales). Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Que vous décidiez ou non de recevoir ces communications marketing, Caterpillar continuera à vous envoyer les messages transactionnels ou relatifs à l'entretien, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous. Pour toute précision sur les pratiques relatives à protection des données personnelles de Caterpillar et sur vos droits, veuillez vous référer à la Déclaration globale de confidentialité sur la protection de données.
Non, je ne souhaite pas recevoir d'autres communications marketing par e-mail de Caterpillar Inc.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Retour aux résultats de la recherche
CASE 1150M
Accueil
Équipement De Construction
Bulldozer
Bouteurs sur chenilles
CASE
CASE 1150M
Année
2019
Heures d'utilisation
3 315 h
Imprimer
Ajouter aux favoris
‹
›
×
Vidéo de CASE 1150M
Partager ce lien:
Votre message a été envoyé.
E-mail
x
Nom
Mon adresse e-mail :
*
Adresse e-mail de mon ami :
*
Message :
Envoyer
$
120 000
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Hope Mills, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
À propos du concessionaire
Visiter la page web
Protections disponibles
Customer Value Agreement
Offres spéciales
Articles des experts
Informations de base
Détails
Informations de base
Marque
CASE 1150M
Gregory Poole Equipment Company
Catégorie
Bouteurs sur chenilles
N° de série
JJGN150MVKC105690
Numéro de catalogue
10129880
Année De Fabrication
2019
Heures d'utilisation
3 315 h
Pays
États-Unis
Emplacement
HOPE MILLS, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
120 000
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Accessoires
Climatiseur
Air Conditioner
Type de lame - VPat
Blade Type - VPat
Cartes de moteur
Engine Enclosures
Éclairage
Lighting
ROPS - Fermé
ROPS - Enclosed
Carburant Diesel à très faible teneur en soufre
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Rétroviseurs
Mirrors
Radio - Radio AM FM
Radio - AM FM Radio
Siège à suspension pneumatique
Air Suspension Seat
Barre d'attelage
Drawbar
Pression, basse au sol (LGP)
Pressure, Low Ground (LGP)
Arceaux de protection
Sweeps
Type de direction - Manipulateur
Steering Type - Joystick
Inclinaison de lame - Simple dévers
Blade Tilt - Single Tilt
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
15
2
0
à nettoyer
Oui
s.o.s. taken
Non
battery box
Bien
belly pans
Bien
cab or canopy
Bien
decals
Bien
draw bar
Bien
engine enclosures
Assez bien
Latch handles are hard to open, lock is broken out of right side handle
fuel tank
Bien
grab irons
Bien
hood
Bien
main frame welds
Bien
paint
Bien
pre-cleaner bowl
Bien
radiator grill
Assez bien
Dented in top right side
screens
Bien
sheet metal
Bien
steps / ladder
Bien
sweeps
Bien
éléments de sécurité
2
0
2
parking brake functioning
Oui
Oui
autocollants de sécurité en place
Oui
autocollants de sécurité lisibles
Oui
service brakes functioning
Oui
back up alarm
Médiocre
Not working
horn
Bien
rops
Bien
seat belt / date
Médiocre
Expired
instruments, poste de conduite, console
21
0
0
diesel exhaust fluid (def) level - gauges, operator station, console
3/4 tank
fuel level - operator station
Full
guide d'utilisation et d'entretien actuel
Oui
manuel de sécurité actuel
Oui
air conditioner
Bien
armrests
Bien
cab filter / heat vent louvres
Bien
dash console
Bien
door latches / hinges / seals
Bien
floor boards / mats
Bien
gauges
Bien
headliner
Bien
heater / defroster
Bien
hour meter - gauges, operation station, console
Bien
hydraulic controls
Bien
interior lights
Bien
interior plastic / fabric
Bien
mirrors
Bien
monitoring display
Bien
radio
Bien
Functions properly
seat cushions / suspension / type
Bien
Air ride functions properly
switches
Bien
transmission controls
Bien
windows
Bien
windshield wipers
Bien
moteur
7
2
0
apparent other engine damage
Non
passage de gaz
Non
Oui
Non
cognements
Non
fuites d'huile
Non
eau dans l'huile
Non
pression d'huile (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Normal
belts / pulleys - engine
Assez bien
Squealing noise at startup, then goes away shortly, belt looks good
engine oil level / condition
Bien
engine supports / mounts
Bien
exhaust / muffler / stack
Bien
fuel injection system
Bien
governor
Bien
intake / air filters
Assez bien
Dirty
operating condition - engine
Bien
turbocharger / blower
Bien
emissions
4
0
0
aftertreatment system codes
Non
leaks / type
Non
aftertreatment heat shields / guards
Bien
def lines / wiring
Bien
diesel exhaust fluid (def) tank
Bien
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Bien
circuit de refroidissement
7
1
0
compression in radiator
Non
coolant leaks
Non
Non
standard radiator
Oui
anti-freeze level / color / condition
Assez bien
Red coolant, level is a little low
coolers
Bien
fan
Bien
fan drive / type
Bien
Belt drive
fan shrouds / guards
Bien
hoses / tubes
Bien
radiator
Bien
water pump
Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
6
0
0
active codes
Non
alternator
Bien
batteries / cables
Bien
pre-heater
Bien
starter
Bien
wiring
Bien
work lights
Bien
transmission
12
0
0
Oui
fuites - transmission
Non
transmission - bruyant
Non
case
Bien
controls - transmission
Bien
cooler
Bien
lines / fittings - transmission
Bien
operating condition - transmission
Bien
pump - transmission
Bien
seals
Bien
temp / pressure gauges
Bien
torque converter (stall speed)
Bien
transmission - forward shifts
Bien
transmission - reverse shifts
Bien
valves
Bien
direction
3
0
0
pump / motor
Bien
condition de fonctionnement de la direction
Bien
steering valve
Bien
frein
2
0
0
parking brake operation
Bien
service brake operation
Bien
hydraulique
8
0
0
fuites - hydraulique
Non
remarques - hydraulique
Machine has Leica GPS on it
angle cylinder
Bien
hose lines
Bien
hydraulic valves
Bien
lift cylinders
Bien
overall operating condition
Bien
pumps
Bien
tank / sight glass / cap
Bien
tilt cylinder
Bien
lame
7
2
0
back of blade
Bien
c frame / mounts / bearings
Bien
lame de coupe et embouts
Bien
surface / bouclier
Assez bien
Small gouge in center area
chape
Assez bien
Has wear ( has up/ down play in it)
axes
Bien
support anti-déversement
Bien
stabilizer link
Bien
tour
Bien
train de roulement
7
0
0
Condition
Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?
Non
Bottom Rollers
All rollers appear to be worn slightly less than 50%
Cannon / Track Adjuster
Bien
Galets supérieurs
All appear to be worn at 50% or lesser
Balancier de suspension
Bien
Idlers / Type
Both appear to be worn at 50% or greater wear
Link / Brand / Part Number
Aftermarket KBJ28293, links have some light scalloping, appear to be worn less than 50%
Goupilles et bagues (externes)
Both sides are worn greater than 50%
Goupilles et bagues (internes)
Appears to be good and tight- not stretched
Traverse-pivot
Bien
Segments
Worn greater than 50%
Track Shoes Width / Type
30” single grouser, appear to be worn less than 50%
Guiding Guard - Left
Bien
Guiding Guard - Right
Bien
Track Frame - Left
Bien
Track Frame - Right
Bien
réducteurs
4
0
0
remarques - réducteurs
Appears to have a light seep between where right side final drive mounts to machine frame
housings, left
Bien
housings, right
Bien
planetaries / differential, left
Bien
planetaries / differential, right
Bien
état général
3
0
0
logged / active codes
Non
la machine démarre et est utilisable
Oui
visible oil leaks
Non
body
Bien
frame
Bien
general
Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur
Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité
Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation
Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement
Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers
Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat®
Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7
CASE 1150M - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.