New Holland T8.435

New Holland T8.435

Prix
125 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
3970 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueNew Holland T8.435
Catégorietracteurs agricoles
Numéro de fabricationZERE06455
N° de stockB16945
Numéro de catalogueCU4509508
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation3970 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAltoona, IA
Prix
Prix (hors TVA)$ 125 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Features
Autres informationsNew Holland T8.435
2014 Model
Cvt Transmission
59 Gpm
5 Valves
Front Axle Suspension
3 Pt Hitch
Quick Hitch
Big 1000 Pto
Radar
16 Front Axle Weights
Front Differential Lock
Front Fenders
Leather Seat
Deluxe Cab
Auto Climate Control
Hid Lights
Cat 4 Drawbar
380/80r38 Mich Front Duals 20/32
480/80r50 Mich Rear Duals 20/32
Case Pro 700
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone