New Holland MAGNUM-340

New Holland MAGNUM-340

Prix
149 530 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
2235 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueNew Holland MAGNUM-340
Catégorietracteurs agricoles
Numéro de fabricationZERF09346
N° de stockB17014
Numéro de catalogueCU4520423
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation2235 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCall For Location, MN
Prix
Prix (hors TVA)$ 149 530
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Features
Autres informationsCase Ih Magnum-340
2015 Model Year
Mfwd
Fpt 8.7l 6cy Engine
Ps Transmission
75 Gpm Hydraulic Pump
4 Hydraulic Valves
Big 1000 / 540 Pto
3 Point
Front Suspeension
1000 Lb Front Weights
Front/rear Differential Lock
Deluxe Cab
Leather Seat
Cab Suspension
Hid/led Lights
Auto Climate Control
Trimble Pro 700
Waas
Firestone Front & Rear Duals
Front 380/80r38 ... 1.13"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone