Recherche rapide

Massey Ferguson 5611

Massey Ferguson 5611

Année
2015
Heures d'utilisation
3 581 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

HOLT AG SOLUTIONS
Mcminnville, OR
+1 707 249 7821
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueMassey Ferguson 5611
HOLT AG SOLUTIONS
Catégorietracteurs agricoles
N° de sérieF278026
N° de stockGT11571
Numéro de catalogue10155781
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3 581 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMcMinnville, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)85 000 USD
TVA (1%)850 USD
Prix (TVA incluse)85 850 USD
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Autres informations175 AMP ALTERNATOR
2 MSV 1XDA FD KO ZL+1XSA/DA ZL
2ROOFMTD ROTATE BEACONS
380/70R28 R1W WAFFLE WHEELS
3RD MECH CNTRL SPVALVE, 1XSA/DA
480/70R38 R1W - 8 LUG STEEL
4X4 - 40 KPH - AUTODRIVE
540/540ECO/1000 PTO -6/21 SPL
98L/MN HYDRAULIC SYSTEM-OC
AIR SUSPENSION-PASSIVE
ENGINE S/N: E301020
FRONT LOADER, BUCKET
FRONT WEIGHT CARRIER
INSTRUCTOR SEAT W/SEAT BELT
MASSEY 5611 (DYNA 4) CLASSIC
MECHANICAL SUSPENSION - PASSIVE
MF5611 TRACTOR
RADIO-MP3 COMP-AERIAL& SPEAKERS
REAR WIPER
TIRE BRAND UNSPECIFIED
WATER SEPARATOR (FUEL FILTER)
WORKLIGHTS-HANDRAILS/REARFNDRS
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7