Massey Ferguson 4610MHC

Massey Ferguson 4610MHC

Prix
51 200 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
609 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueMassey Ferguson 4610MHC
Catégorietracteurs agricoles
Numéro de fabricationM46100HJN61207
N° de stockAG0001353
Numéro de catalogueCU4505033
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation609 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalinas, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 51 200
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Features
Autres informationsSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 11/30/19

(115 LITERS)
(1999 KG)
1 FLOAT + KICKOUT VALVE AND
1 FLOAT VALVE
10 X 55 KG (121 LBS)
100 MAX ENGINE HP (75KW)
18 X 18 HYDRAULIC SHUTTLE WITH
3 CYLINDER (TURBOCHARGED)
4WD FRONT AXLE CENTER DRIVELINE
6 SPLINE SHAFT 1.375" DIAMETER
80 PTO HP (59.7KW) ... 2000 RPM
99 RATED ENGINE HP (74KW)
... 2000 RPM
... 2200 RPM
CREEPER GEAR LEFT HAND SHUTTLE
CUSHION VINYL
DIFFERENTIAL LOCK
DRAWBAR WITH CLEVIS
ELECTRO-HYDRAULIC ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
ENGINE: AGCO POWER 33AWIC
EPA TIER 4 FINAL COMPLIANT WITH
FOLDING ROPS
FOOT OPERATED MECHANICAL
FRONT SUITCASE WEIGHT PACKAGE
FRONT WEIGHT BRACKET
FUEL CAPACITY: 30.4 GALLONS
FUEL TANK UNDER PLATFORM,
GROUND FILL,
HIGH CLEARANCE BASE 80"
IMPLEMENT SYSTEM: OPEN CENTER
INDEPENDENT WET DISC CLUTCH,
LEVER
LIFT CAPACITY AT 24": 4409 LBS
MF4610M HC
OPEN DIFFERENTIAL, MECHANICAL
PLANETARY FINAL DRIVES WITH
PLATFORM: FLAT FLOOR PLATFORM
PTO: INDEPENDENT 540/540E SPEEDS
PUMP, 17.5 GPM (66.2 LPM) FLOW
R: 230/95R48 F: 230/95R48
REAR AXLE: DROP DOWN OUTBOARD
REAR LINKAGE
SCR, CARB CERTIFIED
SEAT: ADJUSTABLE SPRING
SYSTEM, ENGINE DRIVEN GEAR
TO REMOTES
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone